Системы наведения роботов
PLR

Система наведения роботов для 3-мерной локализации деталей в грузозахватных приспособлениях

Преимущества

  • PLR устраняет необходимость в прецизионных стеллажных системах или ручной обработке деталей
  • Экономичное автономное устройство с прямым подключением к роботу
  • Надёжность и гибкость для удобной обработки материалов благодаря уникальному сочетанию 2D и 3D технологий обработки изображений
  • Функции выравнивания робота и коррекции положения захвата облегчают интеграторам работу с PLR
  • Интерфейс на основе веб-сервера для лёгкой настройки и технического обслуживания
  • Замена устройства на производственной линии менее чем за 15 минут
  • Объединение результатов от нескольких устройств также позволяет локализовать детали без определённых характеристик

Обзор

Система наведения роботов для 3-мерной локализации деталей в грузозахватных приспособлениях

PLR представляет собой сенсорную систему для роботизированной, автоматизированной локализации деталей в грузозахватных приспособлениях. Автономное устройство можно быстро наладить, интегрировать в робот и обслуживать при эксплуатации. PLR управляется через встроенный веб-сервер и настраивается в кратчайшие сроки. Система основывается на технологии 2- и 3-мерного машинного зрения и представляет собой прекрасное решение для надёжной обработки материалов даже при изменяющихся условиях окружающей среды. PLR откалиброван на заводе предварительно установленным программным обеспечением и может использоваться сразу же после распаковки. Система монтируется в течение всего нескольких минут и подключается к роботу. Затем загружается имеющаяся конфигурация, или составляется новая – и вот система PLR уже готова к работе.

Краткий обзор
  • Точная и быстрая локализация деталей
  • Предварительно откалиброванное автономное устройство
  • Комбинированное 2- и 3-мерное измерение
  • Расчёт корректирующих значений для захвата робота
  • Пользовательский интерфейс на основе веб-сервера
  • Инструменты для лёгкой интеграции с роботом
  • Возможно сочетание нескольких устройств

 

Robotics image
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Пример анализируемого объема (Д x Ш x В)260 мм х 260 мм (типично)
    Время локализации< 600 ms
    Точность локализации± 0,5 мм, ± 0,1° / ± 0,8 мм, ± 0,2°
    Тип защитыIP65
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки