Контакт
Обратная связь

Системы замера параметров
TIC502

Точка отсчета при бесконтактной классификации транспортного средства

Преимущества

  • Вывод до 30 классов транспортных средств согласно TLS 8+1, TLS 5+1, TLS 2+1 или Swiss 10
  • Для визуализации данных транспортного средства не требуется дополнительного программного обеспечения
  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию с помощью программ-ассистентов конфигурации
  • Надежная работа даже в ночное время и при плохих погодных условиях
  • Запоминание данных через передачу FTP или UNC непосредственно в системе заказчика

Обзор

Точка отсчета при бесконтактной классификации транспортного средства

Система замера параметров TIC502 (Traffic Information Collector) служит для очень точной классификации транспортных средств в свободном транспортном потоке. С помощью лазерных лучей, безопасных для человеческого глаза, сканирование транспортных средств осуществляется со скоростью до 100 раз в секунду. Из полученных измерительных данных для каждого транспортного средства можно составить его модель в 3 измерениях. Система TIC502 использует эту базу данных для классификации транспортных средств по различным классам (до 30). С помощью дополнительного датчика 2D-LiDAR система может расширяться на функцию подсчета числа осей транспортного средства. Благодаря модульному программному обеспечению, конфигурации с веб-базированием и пользовательской операционной среде систему TIC502 легко налаживать и обслуживать.

Краткий обзор
  • Очень точная классификация транспортных средств по классам (до 30)
  • Высокая надежность в условиях многополосного свободного движения и движения с остановками
  • Пользовательская операционная среда с веб-базированием
  • Благодаря расширенному температурному диапазону работает во всех климатических зонах (–40 °C ... +60 °C)
  • История данных по последним 50 измеренным транспортным средствам
  • Может расширяться на функцию подсчета количества осей

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияУправление транспортными потоками, Взимания платы за проезд
    Встроенное приложениеКлассификация транспортных средств, Подсчет транспортных средств, Контроль скорости, Определение количества осей
    Диапазон рабочих температур–40 °C ... +60 °C
    Вес12,8 kg / 12 kg
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх