Контакт
Обратная связь

Системы замера параметров

Повышение безопасности на дорогах и в железнодорожном транспорте

Системы замера параметров SICK осуществляют измерение, детекцию, классификацию, подсчет и проверку транспортных средств в режиме 3D. Они могут определять количество осей грузовых автомобилей для их классификации, а также замерять габаритные размеры транспортных средств для устранения возможных ошибок загрузки. Перед туннелями и другими въездами системы определяют транспортные средства с температурой выше допустимой и запускают процесс вышлюзовывания. Также они контролируют контуры железнодорожных составов. При превышении заданного предельного параметра система инициирует подачу сигнала тревоги. Всё это вносит немалый вклад в обеспечение безопасности на дорогах и в железнодорожном транспорте.

Фильтровать по:

7 результатов:

Результаты 1 - 7 из 7

Вид: Галерея Список
Семейство TIC102
Надежная классификация транспортных средств и подсчет осей
  • Высокоточная классификация транспортных средств и определение числа осей в любой дорожной обстановке
  • Высокая надежность в условиях многополосного свободного движения и движения с остановками
  • Фиксация транспортных средств, меняющих полосу движения
  • Фиксация до 30 различных классов транспортных средств
  • Синхронизация времени с внешними системами
  • Простая установка и ввод в эксплуатацию
Семейство VPS Pro
Новый масштаб в дорожных и транспортных технологиях
  • Автоматический и высокоточный обмер транспортных средств
  • Передача данных о транспортном средстве через интерфейс TCP/IP
  • Конфигурационная программа-ассистент для пошаговой процедуры ввода в эксплуатацию
  • 3D-изображение транспортного средства с цветовым выделением превышений по размерам
  • Дополнительная услуга: инженерно-техническая поддержка (например, интеграция в вышестоящую систему)
Семейство Free Flow Profiler

Автоматическое и высокоточное измерение транспортных средств и объектов

  • Дополнительная функция подсчета осей
  • Вывод данных в виде облака точек
  • История данных по последним 50 измеренным транспортным средствам в пользовательском интерфейсе
  • Интерфейс TCP/IP для передачи данных
  • Ведение журнала событий и мониторинг состояния системы
Семейство TIC501

Простая регистрация и классификация транспортных средств

  • Подсчет и классификация транспортных средств в свободном транспортном потоке
  • Вывод данных в виде облака точек
  • История данных по последним 50 измеренным транспортным средствам в пользовательском интерфейсе
  • Интерфейс TCP/IP для передачи данных
  • Ведение журнала событий и мониторинг состояния системы
Семейство TIC502
Точка отсчета при бесконтактной классификации транспортного средства
  • Очень точная классификация транспортных средств по классам (до 30)
  • Высокая надежность в условиях многополосного свободного движения и движения с остановками
  • Пользовательская операционная среда с веб-базированием
  • Благодаря расширенному температурному диапазону работает во всех климатических зонах (–40 °C ... +60 °C)
  • История данных по последним 50 измеренным транспортным средствам
  • Может расширяться на функцию подсчета количества осей
Семейство VHD
Предотвращение пожаров там, где они особенно опасны
  • Полностью автоматическое измерение перегрева транспортных средств в свободном транспортном потоке
  • Индивидуально настраиваемые пороги сигнализации для различных транспортных средств
  • 3-D представление зон перегрева транспортного средства
  • Возможность установки дополнительных компонентов, например, распознавания опознавательного знака «Опасный груз» или детектора превышения высоты
  • Передача данных через интерфейс TCP/IP
  • Эксплуатация в независимости от погодных условий
Семейство TICx02

Надежная классификация транспортных средств с опциональным подсчетом осей

  • Высокоточная классификация транспортных средств
  • Дополнительная функция подсчета осей
  • Вывод данных в виде облака точек
  • История данных по последним 50 измеренным транспортным средствам в пользовательском интерфейсе
  • Интерфейс TCP/IP для передачи данных
  • Ведение журнала событий и мониторинг состояния системы

Результаты 1 - 7 из 7

Наверх