Контакт
Обратная связь

Системы обнаружения объектов

Внутри и снаружи: успешное решение задач широкого спектра

Системы обнаружения объектов распознают объекты независимо от их размеров и положения, как внутри, так и вне помещений. Этот тип оснащения применяется во внутренней логистике, там где требуется высокая пропускная способность транспортеров. Системы предназначены для предотвращения столкновений на открытом воздухе. Также они применяются для повышения эксплуатационной готовности оборудования на сталелитейных заводах, в портах и на других промышленных объектах. Независимо от области и места применения надежность системы обеспечивает безупречное протекание технологических процессов.

Фильтровать по:

2 результатов:

Результаты 1 - 2 из 2

Вид: Галерея Список
Семейство AOS LiDAR
Высокая надежность системы для наблюдения за зоной даже в суровых условиях окружающей среды
  • Бесконтактное обнаружение с помощью всепогодной технологии LiDAR
  • Регулируемые зоны обнаружения для конкретного применения
  • Автоматические циклы самопроверки
  • Настройка управления с учётом конкретных требований
  • Простое внедрение новых функций
  • Дополнительные шлюзы для удалённой диагностики или анализа данных
Семейство AOS Radar
Высокая надёжность обнаружения в опасных ситуациях на открытых площадках
  • Бесконтактный метод измерения благодаря радарной технологии
  • Возможность расширения максимум до двух радарных датчиков
  • Анализ и оповещение посредством TDC-E200 (Telematic Data Collector/модуль сбора телематических данных)
  • Ориентированная на область применения параметризация
  • Интерфейс мобильной радиосвязи и дополнительный комплект солнечных батарей
  • Пользовательская операционная среда с веб-базированием

Результаты 1 - 2 из 2

Наверх