Системы обнаружения объектов
AOS LiDAR

Высокая надежность системы для наблюдения за зоной даже в суровых условиях окружающей среды

Преимущества

  • Надёжное обнаружение в любых условиях окружающей среды и даже на больших расстояниях
  • Предотвращение простоев и затрат по причине несчастных случаев и вандализма
  • Большое разнообразие применения благодаря точно настраиваемым полям обнаружения
  • Сокращение ложных срабатываний за счёт определённого вывода сигнала тревоги для соответствующих объектов
  • Простая интеграция и подключение к системе управления станком
  • Автоматический мониторинг датчиков и соединительных кабелей
  • Высокое диагностическое покрытие поддерживает индивидуальные разрешения на эксплуатацию для машин
  • Гибкое расширение благодаря модульной конструкции системы
  • Функция управления для периферийных устройств даже для сигналов безопасности

Обзор

Высокая надежность системы для наблюдения за зоной даже в суровых условиях окружающей среды

Система обнаружения объектов AOS LiDAR (Advanced Object Detection System / Усовершенствованная система обнаружения объектов) используется для предотвращения простоев и затрат по причине несчастных случаев и вандализма. При этом, системное решение обеспечивает дополнительные преимущества везде, где недостаточно мониторинга с помощью одного единственного датчика и требуется высочайшая надёжность эксплуатации. Основой для этого является контроллер безопасности, который, наряду с постоянным контролем характеристик обнаружения датчиков осуществляет циклическую проверку их реакцию на входные команды, а также правильность формирования выходных сигналов. Благодаря предварительно сконфигурированным датчикам и точно настраиваемым полям обнаружения, AOS LiDAR можно быстро и легко интегрировать в многочисленные варианты применения.

Краткий обзор
  • Бесконтактное обнаружение с помощью всепогодной технологии LiDAR
  • Регулируемые зоны обнаружения для конкретного применения
  • Автоматические циклы самопроверки
  • Настройка управления с учётом конкретных требований
  • Простое внедрение новых функций
  • Дополнительные шлюзы для удалённой диагностики или анализа данных

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Напряжение питания24 V DC
    Диапазон рабочих температур

    –40 °C ... +60 °C 1)

    –25 °C ... +55 °C 2)

    Нечувствительность ко внешним источникам света40.000 lx / 70.000 lx
    Дальность сканирования при яркости 10 %18 m / 40 m
    Комплект поставки

    LMS111-10100S01

    Базовый модуль Flexi-Soft FX3-CPU000000

    Системный разъем Flexi-Soft FX3-MPL000001

    Модуль ввода/вывода Flexi-Soft FX3-XTIO84002

    Конфигурационный USB-разъем

    USB-накопитель с файлами конфигурации

    Клеммная коробка LMS1xx

    Крепёжный комплект для LMS1xx

    Переходной провод Ethernet

    LMS111-10100S01 (2 x)

    Клеммная коробка LMS1xx (2 шт.)

    Крепёжный комплект для LMS1xx (2 шт.)

    LMS111-10100S01 (3 x)

    Модуль ввода/вывода Flexi-Soft FX3-XTIO84002 (2 x)

    Клеммная коробка LMS1xx (3 шт.)

    Крепёжный комплект для LMS1xx (3 шт.)

    LMS111-10100S01 (4 x)

    Клеммная коробка LMS1xx (4 шт.)

    Крепёжный комплект для LMS1xx (4 шт.)

    Противопогодный козырек 270° (4 x)

    LMS511-10100S02

    Комплект принадлежностей 1 к LMS511

    LMS511-10100S02 (2 x)

    Комплект принадлежностей 1 к LMS511 (2 x)

    LMS511-10100S02 (3 x)

    Комплект принадлежностей 1 к LMS511 (3 x)

    LMS511-10100S02 (4 x)

    Комплект принадлежностей 1 к LMS511 (4 x)

    LMS511-12100S04 (2 x)

    Крепёжный уголок (2 шт.)

    Крепёжный комплект для лазерных сканеров (2 шт.)

    Клеммная коробка LMS5xx Heavy Duty (2 шт.)

    Противопогодный козырек 180° (2 x)

    Крепёжный комплект для крепления антенны (2 шт.)

    Клеммная коробка LMS5xx (2 шт.)

    LMS511-12100S04 (4 x)

    Крепёжный уголок (4 шт.)

    Крепёжный комплект для лазерных сканеров (4 шт.)

    Клеммная коробка LMS5xx Heavy Duty (4 шт.)

    Противопогодный козырек 180° (4 x)

    • 1) Датчик.
    • 2) Система управления.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки