Контакт
Обратная связь

Integration Solutions
FieldEcho®

Программный инструмент для улучшенной доступности к и прозрачности данных IO-Link

Преимущества

  • Параметрирует и контролирует все устройства IO-Link в оборудовании и предоставляет современный, веб-ориентированный графический пользовательский интерфейс
  • Эксплуатационная готовность на протяжении всего срока службы – от ввода в эксплуатацию и времени эксплуатации вплоть до замены и технического обслуживания устройства
  • Всего за несколько кликов до полностью параметризованной системы
  • Автоматическое обнаружение подключенных устройств IO-Link
  • Нет необходимости долгих поисков подходящих описаний устройств ввода/вывода (IODD) – IODD загружаются автоматически
  • Требуется только один вызов FB в программе ПЛК
  • Простое подключение FieldEcho через сервер OPC UA ПЛК или через TCP/IP
  • Доступ к данным устройства IO-Link из визуализации системы или веб-браузера

Обзор

Программный инструмент для улучшенной доступности к и прозрачности данных IO-Link

FieldEcho® позволяет производить параметризацию и контроль всех устройств IO-Link в оборудовании на протяжении всего срока службы – и, притом, независимо от используемого ПЛК, промышленной сети или ведущего устройства IO-Link. FieldEcho® связывается с ПЛК через OPC UA. С помощью универсального функционального блока от SICK FieldEcho® обеспечивает доступ к технологическим и сервисным данным устройств IO-Link.

FieldEcho® состоит из сервера, отвечающего за связь. Он может считывать и записывать данные устройства IO-Link и предоставлять их клиентской части приложения FieldEcho. Благодаря REST API данные также доступны для любых приложений сторонних поставщиков. Клиентская часть приложения интерпретирует описания устройств ввода/вывода (IODD) и предоставляет графический интерфейс пользователя для всей системы, а также для каждого отдельного устройства IO-Link.

Краткий обзор
  • Подходит для параметризации и мониторинга всех устройств IO-Link в оборудовании
  • Независимый от платформы доступ к данным устройства IO-Link
  • Клиент OPC UA или соединение TCP/IP для связи с ПЛК
  • Автоматическое обнаружение устройств IO-Link
  • Интерфейс к IODDfinder
  • Сервер и клиент могут быть распределены в сети
  • Доступ через браузер или встроенный интерфейс "человек – машина"

 

Применение

Загрузки

Наверх