Контакт
Обратная связь

Integration Solutions

Инструменты и сервисы для интеграции данных датчиков SICK в различные системы

Интеграционные решения SICK предоставляют ряд основанных на программном обеспечении решений, инструментов и сервисов для интеграции данных датчиков SICK в контроллеры, инструменты проектирования, ЧМИ, системы ЭИМ (эквивалентная излучаемая мощность) и MES (ручная станция кодирования) и облачные сервисы. Они делают возможным быстрый и лёгкий доступ к данным наших датчиков, упрощают программирование или полностью исключают его, что приводит к сокращению времени разработки, проектирования и ввода в эксплуатацию.

Фильтровать по:

3 результатов:

Результаты 1 - 3 из 3

Вид: Галерея Список
Семейство Smart Motor Sensors Software
Программные решения для приводных систем с интерфейсом HIPERFACE-DSL®
  • Подходит для ППВМ Xilinx, Altera и Lattice
  • Надежный интерфейс обратной связи двигателей с уровнем полноты безопасности до SIL 3
  • Подключение ППВМ через интерфейс EMIFA, SPI или пользовательский интерфейс
  • Доступны безопасные и небезопасные версии ПО
Программное обеспечение для децентрализованного управления правами на доступ и проезд
  • Устанавливается с помощью карты памяти microSD с защитой от копирования прямо на RFU62x или RFU63x
  • Управление транспондерами в количестве до 1 000 штук
  • Децентрализованная база данных на устройстве записи/считывания RFID-меток RFU62x или RFU63x
  • Децентрализованное управление правами на доступ для людей и правами на проезд для транспортных средств
Семейство FieldEcho®
Программный инструмент для улучшенной доступности к и прозрачности данных IO-Link
  • Подходит для параметризации и мониторинга всех устройств IO-Link в оборудовании
  • Независимый от платформы доступ к данным устройства IO-Link
  • Клиент OPC UA или соединение TCP/IP для связи с ПЛК
  • Автоматическое обнаружение устройств IO-Link
  • Интерфейс к IODDfinder
  • Сервер и клиент могут быть распределены в сети
  • Доступ через браузер или встроенный интерфейс человек – машина

Результаты 1 - 3 из 3

Наверх