Software for Integration
Программное обеспечение для управления доступом EMS

Программное обеспечение для децентрализованного управления правами на доступ и проезд

Преимущества

  • Децентрализованное управление правами на доступ позволяет осуществлять быстрый контроль доступа
  • Автоматическая установка программного обеспечения с помощью карты памяти microSD
  • Предусмотренный интерфейс для программного обеспечения ECS упрощает синхронизацию баз данных и управление ими
  • Высокая гибкость, поскольку программа EMS может использоваться во всех вариантах семейств продукции RFU62x и RFU63x

Обзор

Программное обеспечение для децентрализованного управления правами на доступ и проезд

Программное обеспечение EMS (Entry and Exit Management Software) служит для установления связи между конфигурационным ПК и устройством записи/считывания RFID-меток RFU62x или RFU63x. Программа EMS устанавливается на соответствующее устройство записи/считывания RFID-меток с помощью карты памяти microSD. Сравнивая базы данных, RFU62x или RFU63x децентрализовано проверяет и обрабатывает права на доступ для людей и/или права на проезд для транспортных средств в предварительно заданных точках доступа. Сравнение баз данных осуществляется автоматически программным обеспечением ECS (Entry and Exit Configuration Software).

Краткий обзор
  • Устанавливается с помощью карты памяти microSD с защитой от копирования прямо на RFU62x или RFU63x
  • Управление транспондерами в количестве до 1 000 штук
  • Децентрализованная база данных на устройстве записи/считывания RFID-меток RFU62x или RFU63x
  • Децентрализованное управление правами на доступ для людей и правами на проезд для транспортных средств

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Версия1.0
    ОписаниеПрограммное обеспечение EMS на карте памяти microSD (1072379) для установки на RFU62x или RFU63x. Карта памяти microSD должна оставаться в RFU62x и RFU63x. Программное обеспечение EMS представляет собой базу для конфигурационного программного обеспечения для входа и выхода — Entry Exit Configuration Software (ECS) на ПК. С помощью программы EMS можно легко и просто управлять правами на доступ для людей и транспортных средств.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки