Новое измерение в мире датчиков

Прозрачность, эффективность, производительность

Превратите доступные вам данные в своё дополнительное преимущество, используйте свои данные более целенаправленно Адаптируйте цифровые решения к своим индивидуальным потребностям и добейтесь прозрачности.

SICK IntegrationSpace

Управляйте своими цифровыми двойниками

Всё в один клик

SICK AssetHub предлагает необходимую базу для реализации любой стратегии «Индустрии 4.0». Управляйте цифровыми двойниками любых устройств или установок предприятия независимо от их изготовителя. Получите интерактивный обзор этих активов и в любое время находите важную информацию и документы на протяжении всего жизненного цикла.

SICK AssetHub

Создавайте функциональные блоки ПЛК

Поддерживает все устройства IO-Link любых производителей

Function Block Factory (FBF) позволяет создавать функциональные блоки ПЛК на базе IODD независимо от типа устройства или производителя. Созданные функциональные блоки облегчают считывание и запись параметров устройства IO-Link.

Function Block Factory

Программный инструмент для всех устройств IO-Link

Простая интеграция данных устройства в приложения «Индустрии 4.0»

FieldEcho® создает мост между устройствами IO-Link и приложениями «Индустрии 4.0», повышая прозрачность данных в приложении. Ещё один плюс: больше нет необходимости в трудоёмком программировании. Начните прямо сейчас.

FieldEcho®

Передавайте данные с датчиков в облако

SICK LiveConnect является стандартом для передачи данных в реальном времени от датчика к облаку

Воспользуйтесь безопасной и простой возможностью переноса данных датчиков в онлайн. Эта цифровая услуга представляет собой новый продукт, объединяющий функции приложения для работы с датчиками (SensorApp) и виртуального узла облака.

SICK LiveConnect

Просто регистрируйте свои устройства в цифровом виде через приложение

Цифровой учет Ваших реальных ресурсов

Экономьте время с приложением и учитывайте все Ваши ресурсы. С помощью установленного менеджера базы (Base Manager) фирмы «SICK» учет ресурсов, включая серийные номера, позиции или фотографии, становится особенно простым и несложным. Вся информация об изделиях в цифровом мире находится от Вас на расстоянии лишь нескольких кликов клавишей мыши. Таким образом, нужная информация об изделиях на всех Ваших ресурсах всегда находится у Вас под рукой.

SICK Installed Base Manager

Непрерывный контроль состояния датчиков и машин

Мониторинг и повышение производительности

С помощью контрольного блока (Monitoring Box) фирмы «SICK» Вы попадаете в мир "Индустрии 4.0". Это решение предоставляет Вам виртуальный доступ к датчикам и машинам и делает их лучше каждый день в процессе эксплуатации. Запись истории и журнал не позволят Вам пропустить какие-либо события или динамику их развития. Потому что контрольный блок осуществляет цифровой мониторинг всех встроенных устройств Вашего предприятия и предоставляет в Ваше распоряжение сотни данных от датчиков и машин.

SICK Monitoring Box

Узнать сегодня то, что будет завтра

Интеллектуальное прогнозирование на основе ваших данных

При использовании прогнозирующего сервиса из гор данных можно извлечь все сокровища. Путем использования накопленных «исторических» данных мониторинга состояния производится анализ данных, а на основе специфических прикладных моделей составляются интеллектуальные предсказания. Таким образом вы не только повышаете готовность своих установок к эксплуатации, но и улучшаете качество своих изделий и процессов.

SICK Prediction Box
Новое измерение в мире датчиков
Управляйте своими цифровыми двойниками
Создавайте функциональные блоки ПЛК
Программный инструмент для всех устройств IO-Link
Передавайте данные с датчиков в облако
Просто регистрируйте свои устройства в цифровом виде через приложение
Непрерывный контроль состояния датчиков и машин
Узнать сегодня то, что будет завтра

Выберите Ваше решение

Здесь вы можете ознакомиться с подходящими продуктами или семействами продуктов

18 результатов:

Результаты 1 - 8 из 18

Поиск неисправностей и визуализация данных с помощью технологии дополненной реальности
  • Технология дополненной реальности поддерживает поиск неисправностей и визуализацию данных
  • Интуитивно понятное приложение для мобильных оконечных устройств, таких как смартфон и планшет
  • Набор функций приложения варьируется за счет различных пакетов
  • Возможна адаптация изображения в приложении SARA App с учетом потребностей пользователя
  • Быстрое выведение на экран релевантных данных благодаря сканированию маркера

Сравнить сейчас
Выбрать
Предсказуемость ваших инвестиций в программном обеспечении для аналитики
  • Ежегодная плата за программное обеспечение в виде процента от покупной цены для всех функциональных расширений
  • Дополнительные функции и новые лицензии можно добавить в план после первоначальной покупки
  • Приоритетный канал поддержки
  • Вы пользуетесь скидками на обучение и ввод в эксплуатацию, если таковые имеются
Сравнить сейчас
Выбрать
Эффективное пополнение запасов материалов благодаря своевременному уведомлению на мобильном устройстве
  • Вам нужен автоматический контроль уровня заполнения?
  • Вы хотите избежать простоев оборудования из-за отсутствия пополнения запасов материалов?
  • Вы хотите сделать маршруты передвижения ваших сотрудников более эффективными?
  • Вы хотите улучшить свои производственные процессы?
Сравнить сейчас
Выбрать
Кратчайший путь к визуализации данных с лазерных сканеров безопасности
  • Визуализация защитных полей и измеряемых данных на ЧМИ и ПК в режиме реального времени
  • Считывание и отображение содержимого регистратора событий лазерного сканера безопасности
  • Прямой доступ к диагностическим данным и информации об устройстве
  • Для систем SCADA на базе Windows (например, WinCC от SIEMENS) и ПК с операционной системой Windows
  • Поддерживаемые устройства: microScan3 и outdoorScan3

Сравнить сейчас
Выбрать
Обеспечьте полную прозрачность своей системы безопасности
  • Визуализация систем безопасности
  • Индикация состояния системы, ошибок и ключевых показателей эффективности в режиме реального времени
  • Регистрация и анализ событий, важных с точки зрения безопасности
  • Пользовательский интерфейс на базе браузера для индикации на ЧМИ, компьютерах, планшетах и т. п.
  • Информационная панель для управления несколькими системами безопасности
  • Управление пользователями для определения прав доступа
Сравнить сейчас
Выбрать
Программное обеспечение для децентрализованного управления правами на доступ и проезд
  • Устанавливается с помощью карты памяти microSD с защитой от копирования прямо на RFU62x или RFU63x
  • Управление транспондерами в количестве до 1 000 штук
  • Децентрализованная база данных на устройстве записи/считывания RFID-меток RFU62x или RFU63x
  • Децентрализованное управление правами на доступ для людей и правами на проезд для транспортных средств
Сравнить сейчас
Выбрать
Программные решения для приводных систем с интерфейсом HIPERFACE-DSL®
  • Подходит для ППВМ Xilinx, Altera и Lattice
  • Надежный интерфейс обратной связи двигателей с уровнем полноты безопасности до SIL 3
  • Подключение ППВМ через интерфейс EMIFA, SPI или пользовательский интерфейс
  • Доступны безопасные и небезопасные версии ПО
Сравнить сейчас
Выбрать
Программный сервис для генерации функциональных блоков ПЛК
  • Создание индивидуальных функциональных блоков
  • Поддержка всех известных систем ПЛК
  • Совместимость с устройствами IO-Link от всех производителей
  • Выбор соответствующих параметров устройств IO-Link
Сравнить сейчас
Выбрать

Результаты 1 - 8 из 18