SICK Inspector83x предоставляет готовые решения для контроля качества с используя Искусственный Интеллект

04.06.2024

Вальдкирх, Июнь 2024 г. — Выпуская на рынок 2D-датчик технического зрения Inspector83x, компания SICK дает возможность проведения инспекций с применением технологии машинного зрения на основе искусственного интеллекта для выполнения обычных задач поточной инспекции в условиях высокоскоростного производства.  


Благодаря несложному обучению датчика SICK Inspector83x даже неспециалисты могут проводить эффективные, высокоточные инспекции с применением искусственного интеллекта на полной скорости производства. Достаточно лишь показать камере несколько примеров, и результаты первичной инспекции могут быть получены уже через несколько минут. Любые изменения дизайна продукта или партии могут быть быстро внесены оператором прямо на производственной линии. 

Простота и мощность в условиях высокоскоростного производства

Камера SICK Inspector83x с разрешением до 5 Мп и мощной встроенной подсветкой — впечатляющий универсальный инструмент. Благодаря мощному четырехъядерному процессору и высокоскоростной передаче данных по промышленным сетям Inspector83x обрабатывает результаты инспекций используя ИИ прямо в устройстве, причем со значительно большей скоростью, чем все предшествующие модели. Высокая точность и быстрота отклика, не требующие внешнего машинного управления, будут особенно полезны в сложных условиях производства товаров широкого потребления. Как правило, при выполнении задач машинного зрения, таких как обнаружение дефектов и аномалий или классификация, можно надежно выполнять со скоростью до 15 инспекций в секунду.

С помощью SICK Inspector83x компании-производители, полагаясь на высоконадежные результаты, могут с беспрецедентной простотой и надежностью проводить инспекции с помощью машинного зрения в таких отраслях, как производство товаров широкого потребления, продуктов питания и напитков, автомобилестроение, а так же в применениях связанных с упаковкой. SICK Inspector83x с легкостью проводит сложные инспекции средних и больших участков, включая оценку продуктов с неизвестными свойствами и проверку сложных узлов, а также считывание и подтверждение результатов оптического распознавания символов / оптической верификации символов (OCR/OCV). Среди дополнительных возможностей, которые будут выпущены в 2024 году, — обработка цвета, подходящая для сортировки по цвету, обнаружения дефектов и контроля качества.

Инструмент машинного зрения на основе искусственного интеллекта для неспециалистов

Предварительно установленное базовое программное обеспечение SICK Nova, Inspector83x отличается простотой использования.  Для успешного проведения инспекции не требуется ни специальных знаний в области машинного зрения, ни трудоемкого поиска решения задачи. На стандартном ПК, подключенном к камере через порт USB-C или сетевой интерфейс, пользователи с помощью интуитивно понятного интерфейса представляют камере примеры в реальных производственных условиях, затем проводят обучение и выполняют инспекцию. При этом может понадобиться всего пять примеров. Сочетание функции искусственного интеллекта с обычными инструментами, работающими на основе однозначных правил, например для добавления простого значения измерения, позволяет конфигурировать инспекции наиболее эффективным образом. 

SICK Inspector 83x позволяет избежать обычных проблем с машинным зрением при необходимости внесения изменений в дизайн продукции или упаковки. Вместо вызова специалиста по машинному зрению или привлечения стороннего консультанта для решения проблем и разработки правил для сложной инспекции, операторы, не обладающие специальной квалификацией, могут просто добавить новый пример продукта, и камера обучится сама.

Для сложных сценариев с большим количеством примеров и большими наборами данных пользователи могут воспользоваться вычислительными возможностями Cloud Service SICK dStudio для обучения собственной нейронной сети, которая затем может быть экспортирована в небольшой файл для запуска на Inspector83x. С помощью SICK Nova опытные пользователи также могут расширить возможности индивидуальных разработок, программируя на языках Lua и HALCON. Простой и удобный для пользователя Cloud Service dStudio от SICK предлагает уникальное преимущество командного взаимодействия и управления данными. 

Высокоскоростная передача данных с помощью универсальной промышленной сети

После настройки обработка изображений выполняется непосредственно на SICK Inspector83x, а результаты выводятся в систему управления машиной в виде значений «пройдено/не пройдено» или показателей датчика. Inspector83x оптимизирован для быстрой передачи данных в промышленных сетях с двумя портами для интеграции EtherNet/IP™ или PROFINET.  Выделенное высокоскоростное гигабитное подключение к Ethernet обеспечивает возможность передачи изображений высокого разрешения, а также регистрации данных или интеграции протокола TCP/IP. Встроенная функция экспорта позволяет выводить пользовательские конфигурации для распространенных типов программируемых логических контроллеров (PLC) одним нажатием кнопки.

SICK Inspector83x имеет семь входов и пять выходов. Встроенная функция задержки и постановки в очередь точно калибрует выходы изображения камеры на основе временных или энкодерных входных сигналов для активации подключенных элементов управления машиной, например для запуска отбраковочного механизма. 

Несмотря на то, что камера SICK Inspector83x отлично работает как автономное устройство, для нее предусмотрен широкий ассортимент аксессуаров для различных возможностей монтажа. Через специальный порт для подсветки , к камере могут  подключаться внешние источники света, такие как лампы подсветки или световые панели. Вариант с ближним инфракрасным излучением (NIR) появится позднее в 2024 году. Стандартное крепление объектива C-mount позволяет устанавливать как оптику компании SICK, так и специализированные объективы сторонних производителей для проведения сложных инспекций. 

Компания SICK является одним из ведущих мировых поставщиков сенсорных решений для промышленных применений. Основанная в 1946 году доктором технических наук Эрвином Зиком и расположенная в Вальдкирхе-на-Брайсгау недалеко от Фрайбурга, компания является одним из лидеров в области технологий на рынке и представлена по всему миру 60 дочерними предприятиями и холдингами, а также многочисленными представительствами. Штат сотрудников SICK насчитывает более 12 000 человек по всему миру, а объем совокупных продаж в 2023 финансовом году составил 2,3 миллиарда евро. Дополнительную информацию о компании SICK можно найти в Интернете по адресу www.sick.com
 

The press release on Inspector83x 2D vision sensor including images can be found in the media library. All documents are available for download under the corresponding collection.