Контакт
Обратная связь

Программируемые устройства

Программируемые устройства для решения производственных задач с учётом индивидуальных особенностей

Программируемые устройства, такие как датчики или Sensor Integration Machines для подключения внешних датчиков или камер потокового вещания составляют основная составная часть эко системы SICK AppSpace. Приложения для датчиков – прикладное программное обеспечение с учётом индивидуальных особенностей – загружаются на программируемые устройства и исполняются AppEngine. Интегрированный веб-сервер делает возможным представление пользовательского интерфейса на устройствах отображения с поддержкой веб-браузера.

Фильтровать по:

8 результатов:

Результаты 1 - 8 из 8

Вид: Галерея Список
Семейство InspectorP64x
Программируемая. Экономичная. Быстрая.
  • Программируемые 2-координатные камеры (1,7 мегапикселя)
  • Гибкий объектив «C-Mount» и встроенное освещение
  • Интерфейсы 4Dpro
  • Прицельный лазер, тональный сигнал и пятно обратной связи
  • Базируется на программном обеспечении для обработки изображений HALCON 12
  • Программирование в SICK AppStudio
  • Графический интерфейс пользователя с веб-базированием
Семейство InspectorP63x
Может программироваться. Компактная. Универсальная.
  • Программируемые 2-координатные камеры (1,3 и 1,9 мегапикселей)
  • Гибкие объективы «S» и «C-Mount», а также встроенное освещение
  • Интерфейсы 4Dpro
  • Прицельный лазер, тональный сигнал и пятно обратной связи
  • Базируется на программном обеспечении для обработки изображений HALCON 12
  • Программирование в SICK AppStudio
  • Плоскость управления с веб-базированием
Семейство SIM4x00
Гибко. Интеллектуально. Коммуникативно.
  • Большое разнообразие соединений с 25 интерфейсами для промышленных сетей на базе Ethernet, камер, освещения, датчиков, энкодеров и др.
  • 8-гигабитные интерфейсы Ethernet для быстрой передачи изображений
  • Интерфейсы Fieldbus и Ethernet с протоколами связи, такими как OPC-UA и MQTT, в параллельном «Двойном разговоре / Dual Talk» предоставляют в распоряжение предварительно обработанные данные (периферийные вычисления) для управления, а также для облачных вычислений, тем самым делая возможным объединение в сеть цифровой фабрики.
  • Точная синхронизация входных и выходных сигналов
  • Управление осветительными устройствами и их электроснабжение
  • Разъёмы ведущего устройства IO-Link
  • Степень защиты IP 65
Семейство InspectorP65x
Может программироваться. Высокопроизводительная. Большая дальность действия.
  • Программируемые 2-координатные камеры (2,1 и 4,2 мегапикселей)
  • Гибкий объектив «C-Mount» и встроенное освещение
  • Интерфейсы 4Dpro
  • Прицельный лазер, тональный сигнал и пятно обратной связи
  • Базируется на программном обеспечении для обработки изображений HALCON 12
  • Программирование в SICK AppStudio
  • Плоскость управления с веб-базированием
Семейство RFU62x
UHF для малой дальности сканирования
  • Компактное UHF-RFID-устройство записи и считывания со встроенной антенной для дальности сканирования до 1 м
  • Стандартизированный интерфейс транспондера (ISO/IEC 18000-6C / EPC C1G2)
  • Поддержка распространенных интерфейсов обмена данными, промышленных сетей и технологии PoE
  • Карта памяти MicroSD для клонирования параметров
  • Продвинутые диагностические и сервисные функции
Семейство RFU65x
Измеряющее устройство RFID со встроенной функцией определения прохождения и направления
  • Компактное устройство радиочастотной идентификации UHF -RFID согласно ISO/IEC 18000-63.
  • Определение положения и угла RFID-транспондеров.
  • Встроенные алгоритмы выделяют из большого множества измеряемых величин параметры прохождения и направления.
  • Поддерживает типичные промышленные интерфейсы данных и сетей.
Семейство RFU63x
Простая интеграция, интеллектуальное решение
  • Промышленное UHF-RFID-устройство записи и считывания
  • В зависимости от модели со встроенной антенной или без антенны (с возможностью подключения до четырех внешних)
  • Стандартизированный интерфейс транспондера (ISO/IEC 18000-6C / EPC G2C1)
  • Поддержка интерфейсов передачи данных и промышленных сетей
  • Карта памяти MicroSD для клонирования параметров
  • Продвинутые диагностические и сервисные функции
Семейство TriSpectorP1000
Индивидуальные 3D| решения для гибкой автоматизации
  • 3D, 2D и контроль профиля движущихся деталей
  • Обработка изображений, освещение и анализ объединены в одном единственном устройстве
  • SICK AppSpace, программируемая 3D-камера
  • Полная гибкость для индивидуальных решений
  • SICK Algorithm API и HALCON
  • Откалиброванные на заводе 3D-данные
  • Веб интерфейс пользователя

Результаты 1 - 8 из 8

Наверх