Контакт
Обратная связь

Проверка и оптимизация
Измерение времени останова

Определение и контроль безопасного расстояния

Преимущества

  • Гарантированное качество измерения с помощью контролируемых средств измерения
  • Создание отчёта с результатами измерений для документации станка
  • Определение потенциальных рисков в результате несоблюдения необходимых безопасных расстояний
  • Высокое качество контроля за счет сертификации и регулярной перепроверки согласно IEC 17020 силами независимых контролирующих органов и благодаря постоянной работе над повышением профессиональных навыков

Обзор

Определение и контроль безопасного расстояния

Выбранное безопасное расстояние имеет решающее значение, когда речь идет об эффективности защиты от потенциально опасных механических перемещений с помощью защитных устройств без физического препятствия. Необходимо обеспечить, чтобы механическое перемещение прекращалось до достижения опасной зоны — и это на протяжении всего срока службы машины. Услуга измерения времени останова машины от компании SICK позволяет определить время останова опасного механизма машины. Это является основанием для установления безопасных расстояний. Благодаря измерению времени останова можно своевременно распознать изменения, например, в результате износа тормозной системы, и принять соответствующие меры. Регулярно контролируемые средства измерения гарантируют постоянное и высокое качество проверки.

Краткий обзор
  • Выполнение измерения времени останова
  • Расчет необходимого безопасного расстояния между опасной зоной и защитным устройством без физического препятствия согласно EN ISO 13855
  • Создание отчёта с результатами измерений

 

услуги в сфере безопасности от SICK: консультации, инжиниринг и решения под ключ

Загрузки

Наверх