Контакт
Обратная связь

Проверка и оптимизация
Проверка технической безопасности машины

Индивидуальная, комплексная проверка техники безопасности

Преимущества

  • Подтверждение необходимого уровня безопасности с предоставлением отчета по результатам инспекции в качестве доказательства исполнения установленного законом обязательства по выполнению проверок
  • Высокое качество контроля за счет сертификации и регулярной перепроверки согласно IEC 17020 силами независимых контролирующих органов и благодаря постоянной работе над повышением профессиональных навыков

Обзор

Индивидуальная, комплексная проверка техники безопасности

Перед вводом машины или установки в эксплуатацию эксплуатирующая организация обязана подтвердить, что все возможные риски были идентифицированы и необходимые меры защиты были приняты. В отличие от инспекции отдельного защитного устройства в рамках проверки технической безопасности машины оценивается состояние безопасности машины в целом. В ходе отдельных проверок (до 16) эксперты компании SICK устанавливают, что все существенные риски были учтены, адекватно оценены и соответствующие меры были приняты. Наряду с защитными устройствами также могут проверяться приводные элементы, органы управления, акустические и оптические сигналы, а также документация машины.

Краткий обзор
  • Проверка существенных рисков на машине
  • Проверка технических защитных устройств: их размеров, установки и исправности работы
  • Проверка функционирования и эффективности электрических, пневматических и гидравлических механизмов управления, существенных с точки зрения обеспечения безопасности
  • Составление отчета по результатам инспекции

 

услуги в сфере безопасности от SICK: консультации, инжиниринг и решения под ключ

Загрузки

Наверх