Контакт
Обратная связь

Проверка и оптимизация
Инспекция

Опыт, насчитывающий не одно десятилетие, для защиты ваших сотрудников

Преимущества

  • Подтверждение необходимого уровня безопасности с предоставлением отчета по результатам инспекции в качестве доказательства исполнения установленного законом обязательства по выполнению проверок
  • Высокое качество контроля за счет сертификации и регулярной перепроверки согласно IEC 17020 силами независимых контролирующих органов и благодаря постоянной работе над повышением профессиональных навыков
  • Быстрая идентификация статуса безопасности или периода действия сертификата безопасности благодаря наличию знака технического контроля
  • Безопасность за счет заблаговременного обнаружения изменившихся условий эксплуатации и внесенных изменений
  • Высокая эксплуатационная готовность оборудования благодаря регулярной перепроверке и — при необходимости — повторной юстировке или устранению загрязнений
  • Автоматическое напоминание о наступлении сроков проверки в рамках договоров о сервисном обслуживании

Обзор

Опыт, насчитывающий не одно десятилетие, для защиты ваших сотрудников

Обеспечение безопасности машин и установок — это задача, которая стоит не только перед изготовителем. Организации, эксплуатирующие машины и установки, также обязаны предоставлять безопасное оборудование. Эксперты компании SICK оказывают поддержку в данном вопросе эксплуатирующим организациям, предлагая им свои знания и опыт. Инспекция перед вводом машины или установки в эксплуатацию гарантирует, что надлежащий монтаж и безопасное функционирование защитно-технического оснащения были проверены и соответствующим образом отражены в документации. В ходе последующих регулярных инспекций согласно срокам проверки, установленным законодательством, проверяется, выполняют ли защитные устройства свои функции в рамках текущей эксплуатации машины. Фиксируются изменения, возникшие в ходе эксплуатации, а также манипуляции с защитными устройствами. Чтобы обеспечить высокое и неизменное качество контроля, эксперты компании SICK получают соответствующие сертификаты и регулярно проходят квалификационные проверки.

Краткий обзор
  • Подтверждение технически грамотной установки оптических защитных устройств согласно спецификации
  • Проверка защитного устройства на предмет надлежащего выполнения им своих функций в рамках текущей эксплуатации машины
  • Составление отчета по результатам инспекции и выдача знака технического контроля

 

услуги в сфере безопасности от SICK: консультации, инжиниринг и решения под ключ

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Загрузки

Наверх