Контакт
Обратная связь

Проверка и оптимизация
Проверка электрооборудования

Проверка защиты от рисков, связанных с электрооборудованием

Преимущества

  • Заблаговременное обнаружение угрозы поражения электрическим током
  • Соблюдение действующих стандартов безопасности
  • Подтверждение необходимого уровня безопасности с предоставлением отчета по результатам инспекции для ведения документации к машине
  • Гарантированное качество измерения с помощью контролируемых средств измерения
  • Измерение без вмешательства в существующую электропроводку
  • Высокое качество контроля за счет сертификации и регулярной перепроверки согласно IEC 17020 силами независимых контролирующих органов и благодаря постоянной работе над повышением профессиональных навыков

Обзор

Проверка защиты от рисков, связанных с электрооборудованием

Опасность поражения электрическим током существует в первую очередь при выполнении работ по техническому обслуживанию и монтажу. В ходе нормальной эксплуатации машины или установки электрическое оборудование не должно быть источником опасности для пользователя. Эксперты компании SICK проверяют, реализованы ли необходимые меры защиты в надлежащем объеме и насколько они эффективны. При этом измерения выполняются с помощью регулярно калибруемых измерительных приборов без вмешательства в существующую электропроводку.

Краткий обзор
  • Подтверждение надлежащего функционирования системы защитных проводников согласно требованиям стандарта IEC 60204-1
  • Определение значений переходного сопротивления и токов утечки
  • Предоставление протокола проверки, в котором также описываются возможные недостатки
  • Составление отчета по результатам проверки

 

услуги в сфере безопасности от SICK: консультации, инжиниринг и решения под ключ

Загрузки

Наверх