Обучение и повышение квалификации
Тренинг по датчикам для приложений и отраслей промышленности

Знания в области сенсорной техники для Ваших случаев применения

Преимущества

  • Более высокий уровень безопасности применения благодаря получению подходящих знаний в области сенсорной техники для Вашего приложения или отрасли промышленности
  • Содержание тренингов учитывает типовые условия соответствующего приложения или отрасли. Таким образом обучающийся может непосредственно применять полученные знания на практике
  • Так Вы поддерживаете свои знания на новейшем уровне развития техники с учетом современных тенденций и актуальной информации по темам «Автоматизация» и "Индустрия 4.0" в Вашей отрасли промышленности

Обзор

Знания в области сенсорной техники для Ваших случаев применения

В каждой отрасли промышленности датчики решают самые разнообразные задачи. Тренинги для приложений и отраслей промышленности передают слушателям знания о том, как комбинируются датчики, системы датчиков и программное обеспечение для получения нужного технического решения, как они должны применяться в конкретном приложении и что необходимо учитывать при их практическом использовании в месте монтажа. Будь то учебные курсы для выбора подходящего решения при проектировании машин и установок или семинары по отраслевым стандартам – здесь в распоряжении находятся необходимые знания в области сенсорной техники для разнообразных случаев применения.

Краткий обзор
  • Обмен опытными преподавателями, экспертами в области датчиков и специалистами из собственной области промышленности
  • Информация о выборе подходящих датчиков для специфических областей применения
  • Дискуссия и основные знания по тенденции развития отрасли
  • Оптимальная передача знаний с помощью современных методов обучения

 

услуги в сфере безопасности от SICK: консультации, инжиниринг и решения под ключ

Загрузки