Контакт
Обратная связь

Техническая поддержка по работе оборудования и систем
Сменные устройства

Гибко и без лишних проволочек

Преимущества

  • Без лишних проволочек: устранение неисправности стоит на первом месте
  • Короткие периоды простоя: сменное устройство готово к эксплуатации в кратчайшие сроки
  • Ценовое преимущество: выгоднее, чем новое устройство
  • Актуально: сменные устройства соответствуют современному уровню развития техники
  • Безопасность: полная гарантия
  • Гибкие концепции использования запасных устройств: сменные устройства на месте и/или по запросу
  • Адаптация в соответствии с потребностями клиента: поставка с индивидуальными параметрами устройства (опционально)

Обзор

Гибко и без лишних проволочек

Для минимизации времени простоя оборудования запасные устройства для замены должны быть в наличии как можно быстрее. При этом сменные устройства, готовые к использованию в кратчайшие сроки, представляют собой альтернативу ремонту и запасным устройствам, которые хранятся у вас на складе. При необходимости компания SICK предоставляет данные устройства быстро и без лишних проволочек еще до того, как подлежащие замене компоненты поступят в ремонтный центр. Сменные устройства находятся в отличном состоянии и соответствуют современному уровню развития техники. Кроме того, существует возможность заказать компоненты с предварительно настроенными индивидуальными параметрами устройства. Благодаря оригинальным сменным устройствам компании SICK концепции использования запасных устройств могут просто и гибко адаптироваться в соответствии с потребностями клиента.

Краткий обзор
  • Досрочная поставка сменного устройства
  • Подробное исследование причин выхода из строя и указания по профилактическим мерам (опционально)

 

услуги в сфере безопасности от SICK: консультации, инжиниринг и решения под ключ

Загрузки

Наверх