Контакт
Обратная связь

Техническая поддержка по работе оборудования и систем
Повторная калибровка для FLOWSIC600

Повторная калибровка счетчиков газа для коммерческого учета и технологических процессов

Преимущества

  • Сохранение допуска счетчика газа к эксплуатации
  • По-прежнему максимальная точность и сопоставимость результатов измерения
  • Неизменно высокий уровень безопасности для вашего предприятия и ваших заказчиков

Обзор

Повторная калибровка счетчиков газа для коммерческого учета и технологических процессов

Компания SICK является надежным изготовителем ультразвуковых счетчиков газа и имеет многолетний опыт работы в данном сегменте оборудования. Кроме того, компания SICK диктует высокие стандарты надежности, точности и долговременной стабильной работы своего оборудования. Для проверки долговременной стабильной работы ультразвукового счетчика газа по истечении определенного времени работы необходимо выполнить его повторную калибровку. С целью сохранения в силе допуска прибора к эксплуатации Директива ЕС об измерительных приборах (англ.: MID = Measuring Instruments Directive) рекомендует проводить повторную калибровку счетчиков газа через восемь лет или согласно национальным предписаниям. Для этого компания SICK предлагает как стандартный, так и премиум-пакет с дополнительными опциями, например, актуальным обновлением прошивки. Кроме того, в процессе осмотра и очистки приемо-передатчиков компания SICK проверяет функциональность ультразвуковых счетчиков газа. Компания SICK оказывает своим заказчикам поддержку, предлагая им хорошо подобранные пакеты услуг. Это позволяет вам существенно сэкономить время и ресурсы

Краткий обзор
  • Стандартный пакет: организация процесса повторной калибровки, калибровка под высоким или низким давлением, проверка функционирования счетчика, очистка зондов, замена уплотнительных колец зондов, замена батарей, проверка герметичности и нулевой точки
  • Премиум-пакет (в дополнение к стандартному пакету): новый электронный блок и актуальное обновление прошивки
  • Дальнейшие опции: поддержка на месте при выводе из эксплуатации, новый корпус SPU и лаковое покрытие датчика, устранение дефектов в ходе проверки функционирования, возможна попутная калибровка участков трубопровода, предоставляемых заказчиком, поддержка на месте при повторном вводе в эксплуатацию

 

услуги в сфере безопасности от SICK: консультации, инжиниринг и решения под ключ
Наверх