Сенсорные решения для мобильных платформ: Навигация и позиционирование

Мобильные платформы перемещаются автоматически или автономно между различными станциями и точками в логистической и производственной среде. Для нахождения своего пути им необходимы разнообразные сенсорные решения в области навигации и позиционирования, которые служат для локализации и навигации мобильных платформ.
Navigation and Positioning keyvisual
Navigation and Positioning keyvisual
Localization icon

Локализация

В приложениях по локализации датчики определяют абсолютное положение свободно движущихся мобильных платформ в окружающей их среде. Подходящими решениями являются локализация по сетке с помощью 2D-кодов, а также свободная локализация с помощью отражателей или окружающих контуров.

Модульная локализация LiDAR на основе естественных контуров

Локализация с помощью лазерного сканера безопасности S300 Expert, включая защиту опасных зон

Локализация с помощью лазерного сканера безопасности nanoScan3, включая защиту опасных зон

Локализация на улице с помощью лазерного сканера безопасности outdoorScan3, включая защиту опасных зон

Локализация на основе естественных контуров с помощью датчика 2D-LiDAR TiM7xx

Локализация с помощью ориентированного на обеспечение безопасности датчика 2D-LiDAR TiM-S

Недорогая локализация на основе естественных контуров с помощью датчика 2D-LiDAR TiM2xx

Локализация на основе естественных контуров с помощью NAV2xx

Локализация на основе тегов с помощью системы Tag-LOC

 

 

 

Motion Control

Датчики и решения, которые контролируют и управляют движениями мобильных платформ. Решения варьируются от энкодеров, например, для приложений одометрии, датчиков наклона и систем обратной связи двигателей.

Инкрементальные энкодеры

Абсолютные энкодеры

Энкодеры безопасности

Вращательные системы обратной связи двигателей HIPERFACE DSL®

Инерциальные датчики

Line guidance icon

Контроль полосы

Контроль полосы представляет собой простую, недорогую и широко распространённый метод навигации мобильных платформ. Датчик обнаруживает и отслеживает нанесённую на полу полосу движения так, чтобы мобильная платформа перемещалась в пределах заданной полосы.

Оптический контроль полосы с помощью OLS

Магнитный контроль полосы с помощью MLS

Локализация сетки с помощью GLS6

 

 

Избранная статья:

Инновационная внутренняя логистика: транспортные тележки AutoBox с датчиками навигации и безопасности от SICK в ходе пилотного испытания на фирме BMW

Узнать больше в блоге SICK Sensor Blog (на английском языке)

Ультракомпактные мобильные роботы оптимизируют технологическую цепочку

Узнать больше в блоге SICK Sensor Blog (на английском языке)

Гибкое производство без конвейера

Узнать больше в блоге SICK Sensor Blog (на английском языке)

Комплексные сенсорные решения для систем компактных АУТС в распределительных центрах служб экспресс-доставки и почты

Узнать больше в блоге SICK Sensor Blog (на английском языке)

У вас есть вопросы?

Связаться с экспертом

Промышленные транспортные средства

Мобильные системы транспортировки материалов применяются практически во всех областях промышленного производства.

Узнайте больше