Сенсорные решения для мобильных платформ: Распознавание окружающей среды и безопасность

Environment perception and safety image
Environment perception and safety image

Во время процесса транспортировки мобильные платформы должны быть способны распознавать и воспринимать окружающую среду. Это предотвращает столкновения с препятствиями и людьми и обеспечивает безопасные и надёжные процессы.

 

 

 

 

 

Предотвращение столкновений

Любое столкновение транспортных средств приводит к косвенным расходам по причине выхода системы из строя и времени простоея. Однолучевые защитные световые барьеры, двумерные и трёхмерные датчики заблаговременно и бесконтактно предупреждают о столкновениях и, таким образом, предотвращают их.

Предотвращение столкновения с помощью однолучевого защитного светового барьера L41

Предотвращение столкновения с помощью ультразвуковых датчиков

Предотвращение столкновений в 2D с помощью TIM1xx

Предотвращение столкновений в 2D с помощью TIM3xx

Предотвращение столкновений в 3D с помощью MRS1000

Предотвращение столкновения в 3D с помощью Visionary-T

Безопасность людей

В сферах, где люди и мобильные платформы работают вместе, важны датчики, ориентированные на обеспечение безопасности. Компания SICK предлагает подходящие датчики и решения — согласованные с требуемым уровнем безопасности в каждом случае применения.

Кнопка аварийного останова ES21

Ориентированный на обеспечение безопасности датчик 2D-LiDAR TIM-S

Лазерный сканер безопасности S300 Mini Standard для защиты опасных зон до 3 м

Лазерный сканер безопасности microScan3 для защиты опасных зон до 9 м

Лазерный сканер безопасности S300 Expert для защиты опасных зон до 3 м, включая навигацию

Энкодер безопасности для безопасных функций управления перемещениями

Системы безопасности Safe AGV Easy — надёжная защита АУТС и компактных АУТС

Система безопасности Safe EFI-pro — высокоадаптивный и надёжный обзор окружающего пространства для АУТС

Лазерный сканер безопасности outdoorScan3 для защиты опасных зон до 4 м на улице

Многолучевой сканер для обеспечения безопасности scanGrid2 — экономичная система безопасности для направляемых сверхмалых транспортных средств

Надёжные решения для систем управления

Для лёгкой интеграции компонентов безопасности SICK предоставляет гибкий и удобный набор надёжных решений для систем управления. Начиная с от простых реле безопасности до настраиваемых контроллеров безопасности.

Защитные реле

Контроллеры безопасности

 

Избранная статья:

SICK и MasterMover — безопасный переход к «Индустрия 4.0»

Узнать больше в блоге SICK Sensor Blog (на английском языке)

Свет на горизонте — дезинфекция с помощью УФ-излучения и nanoScan3

Узнать больше в блоге SICK Sensor Blog (на английском языке)

Jungheinrich автоматизирует гидравлические тележки: манёвренность и безопасность для увеличения производительности грузовых работ

Узнать больше в блоге SICK Sensor Blog (на английском языке)

У вас есть вопросы?

Связаться с экспертом

Мобильные роботы:
переход в новые измерения

Робототехника не стоит на месте: в производстве, логистике или сфере услуг. Сенсорные решения для всех вариантов мобильных роботов

Узнать больше

Промышленные транспортные средства

Мобильные системы транспортировки материалов применяются практически во всех областях промышленного производства.

Узнайте больше