«Индустрия 4.0» набирает обороты: Сенсорные решения для мобильных платформ

Теперь гибкость познаётся сама по себе: Наш спектр модульных решений для мобильных платформ теперь позволяет легко реализовать контроль полосы, навигацию, позиционирование, распознавание окружающей среды, безопасность и обработку грузов. От небольших автоматически управляемых систем или автоматически управляемых транспортных тележек (Automated Guided Carts) до специализированных автоматически управляемых транспортных средств (Automated Guided Vehicle) наши сенсорные решения охватывают весь спектр беспилотных транспортных средств. При этом спектр варьируется от экономичных решений, таких как контроль полосы и простое предотвращение столкновений, до полностью сертифицированных решений по обеспечению безопасности и интегрированной локализации контуров, которые масштабируемо и модульно адаптируются к индивидуальному применению Вашей автоматически управляемой системы.

Подходит к Вашему случаю применения: Наши решения для мобильных платформ

Navigation and positioning image

Навигация и позиционирование

Мобильные платформы перемещаются автоматически или автономно между различными станциями и точками в логистической и производственной среде. Для нахождения своего пути им необходимы разнообразные сенсорные решения в области навигации и позиционирования, которые служат для локализации и навигации мобильных платформ.

Наши сенсорные решения для навигации и позиционирования

Environment perception and safety image

Распознавание окружающей среды и безопасность

Во время процесса транспортировки мобильные платформы должны быть способны распознавать и воспринимать окружающую среду. Это предотвращает столкновения с препятствиями и людьми и обеспечивает безопасные и надёжные процессы.

Наши сенсорные решения для распознавания окружающей среды и безопасности

Load handling image

Обработка грузов

Основной функцией мобильных платформ является перевозка грузов. Мы предлагаем широкий спектр решений для обнаружения, позиционирования и идентификации грузов.

Наши сенсорные решения для обработки грузов

У вас есть вопросы?

Связаться с экспертом

Флаер: мобильные платформы

Промышленные транспортные средства

Мобильные системы транспортировки материалов применяются практически во всех областях промышленного производства.

Узнайте больше

Logistic gets smart
Logistic gets smart

больше эффективности для всей цепочки поставок

Интеллектуальные сенсорные решения от SICK способствуют созданию сетей
в сфере производства и логистики.