Фильтровать по:
Вы искали "microScan3".
2 результатов:
Устойчивый к внешним воздействиям лазерный сканер безопасности — невероятный интеллект
- Инновационная технология сканирования safeHDDM®
- Высокоточные данные измерений через интерфейс Ethernet
- Диапазон защитного поля: до 9 м; угол сканирования: 275°
- До 128 свободно конфигурируемых полей и до 8 синхронных защитных полей
- Стандартизированные коммуникационные интерфейсы
- Системный разъем с памятью конфигураций
Кратчайший путь к визуализации данных с лазерных сканеров безопасности
- Визуализация защитных полей и измеряемых данных на ЧМИ и ПК в режиме реального времени
- Считывание и отображение содержимого регистратора событий лазерного сканера безопасности
- Прямой доступ к диагностическим данным и информации об устройстве
- Для систем SCADA на базе Windows (например, WinCC от SIEMENS) и ПК с операционной системой Windows
- Поддерживаемые устройства: microScan3 и outdoorScan3