Контакт
Обратная связь

Системы обеспечения безопасности
Safe Robotics Area Protection

Открытый доступ для надёжной производительности

Преимущества

  • Свободный безопасный доступ к роботизированным устройствам при их совместном использовании для увеличения производительности, сокращения простоев и оптимизации рабочих процессов
  • Высокая гибкость благодаря простой адаптации системы к конкретному случаю применения роботизированных устройств и производственной среде
  • Система, не теряющая своей актуальности за счет своей приспосабливаемости
  • Подробная документация для интеграции роботов, соответствующая значимым стандартам
  • Незначительные затраты за счет простой интеграции в системы управления промышленными роботами благодаря универсальным или специфическим вариантам для Universal Robots, FANUC, KUKA и Yaskawa
  • Гарантированная безопасность вашего оборудования — проверенная временем логика управления, разработанная экспертами SICK

Обзор

Открытый доступ для надёжной производительности

Системы безопасности Safe Robotics Area Protection от SICK являются отправной точкой для безопасного взаимодействия человека и робота и обеспечивают совместное использование роботизированных устройств со свободным доступом к ним. Системы имеют проверенную логику управления, которую можно комбинировать с датчиками безопасности от SICK. Кроме того, Safe Robotics Area Protection существует в специфических вариантах исполнения, например, для Universal Robots, FANUC, KUKA и Yaskawa. Благодаря подробной документации и специфическим для роботов настройкам эти варианты могут быть легко интегрированы в системы управления роботами. Данные системы безопасности соответствуют международным стандартам безопасности и повышают производительность за счет сокращения времени простоя и оптимизации рабочих процессов.

Краткий обзор
  • Системы безопасности состоят из аппаратного обеспечения и логики управления
  • Функции безопасности благодаря протестированной логике управления
  • Универсальные или специфические варианты (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
  • В документации помимо всего прочего имеются схема подключения, файл SISTEMA и руководство по эксплуатации
  • Возможен автоматический перезапуск робота
  • PL d

 

Сенсорные решения для робототехники
Robotics image
Сенсорные решения для робототехники
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Задачи по обеспечению безопасностиЗащита опасных зон
    Уровень безопасностиPL d
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх