Контакт
Обратная связь

Системы обеспечения безопасности

Проверенные системы безопасности для надежности процессов и защиты персонала

В основе систем безопасности от SICK лежит комбинация надежных датчиков и гибких контроллеров безопасности, благодаря чему они особенно подходят для использования при повышенных требованиях к безопасности людей. Системы легко интегрируются в имеющееся оборудование и быстро вводятся в эксплуатацию благодаря поставляемой документации и примерам программ.

Фильтровать по:

9 результатов:

Результаты 1 - 9 из 9

Вид: Галерея Список
Семейство Safe Robotics Area Protection
Открытый доступ для надёжной производительности
  • Системы безопасности состоят из аппаратного обеспечения и логики управления
  • Функции безопасности благодаря протестированной логике управления
  • Универсальные или специфические варианты (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
  • В документации помимо всего прочего имеются схема подключения, файл SISTEMA и руководство по эксплуатации
  • Возможен автоматический перезапуск робота
  • PL d
Семейство Safe AGV Easy
Безопасность для автоматически управляемых транспортных средств в простом исполнении
  • Проверенная комбинация надежных компонентов для обеспечения безопасности
  • Интеграция в любые распространенные виды промышленных сетей
  • Простота конфигурации полей и функций
  • Компактная конструкция
  • Угол сканирования лазерного сканера безопасности 270°
  • Модульное расширение входов/выходов
Семейство Safe AGV Forklift
Защита автоматически управляемых вилочных транспортных средств - эффективно и перспективно
  • Зарекомендовавшая себя комбинация надёжных компонентов для обеспечения безопасности от компании SICK
  • Простая конфигурация с помощью функциональных модулей
  • Надёжная оценка текущей скорости передвижения
  • Интеграция во все распространённые виды промышленных сетей (опционально)
  • Надёжное переключение поля при прохождении поворотов
Семейство Safe Interlocking
Безопасное блокирующее устройство с контролем останова для максимальной производительности
  • Контроль защитных дверей с оптимизацией под процессы
  • Надёжный контроль скорости машины
  • Простая конфигурация с помощью функциональных модулей
  • Доступен в виде полного пакета или с выбираемыми индивидуально компонентами
  • Интеграция во все распространённые виды промышленных сетей (опционально)
  • Контроль при открывании дверей через безопасный рабочий останов
Семейство Safe Entry Exit
Выборочное отключение с новыми свойствами
  • Может сочетаться с любым электрочувствительным защитным устройством типа 4
  • Сертифицированная TÜV альтернатива классическому мьютингу до SILCL3 и PL e
  • Распознавание «человек - материал» без дополнительных датчиков мьютинга
  • Доступен в качестве программного обеспечения для Siemens S7 или Flexi Soft
  • Оценка нескольких проходов материала с помощью одного контроллера
Семейство Safeguard Detector
Материал как естественная защита
  • Сертификация до уровня SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
  • Датчики в миниатюрном корпусе с высоким коэффициентом доступности
  • Надежная детекция объектов с коэффициентом диффузного отражения от 6 до 90 %
  • Рабочее расстояние: макс. 100 мм
  • Защита от манипуляций за счет подавления переднего и заднего плана
  • Логический анализ избыточных сигналов датчиков
Семейство Safe EFI-pro System
Надёжное объединение в сеть в продуктивном взаимодействии
  • Надёжная сетевая технология на базе промышленного Ethernet
  • Конфигурация через Safety Designer
  • Надёжная интеграция до 6 лазерных сканеров безопасности
  • Надёжная интеграция систем управления роботами через Ethernet/IPTM CIP SafetyTM
  • Встроенный, надёжный контроль движений
  • Одновременный контроль до 48 защитных полей
Семейство Safe Stationary Machine
Простое, надежное и эффективное конфигурирование стационарных машин
  • Предварительно сконфигурированный пример проекта для стационарных машин в Flexi Soft Designer
  • Руководство по конфигурированию и внедрению
  • Интерфейс конфигурирования на базе приложения
  • Расчет SISTEMA
  • Электромонтажная схема
  • Тестовая схема для демонстрации эффективности функции безопасности
Семейство Safe Linear Positioning
Надёжный контроль положения на больших расстояниях облегчён
  • Сертифицирована до SILCL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849-1)
  • Без проскальзывания благодаря абсолютному позиционированию с поддержкой камеры
  • Функции безопасности привода (SLS, SLP, SCA, SS1, SS2)
  • Позиционное разрешение: 0,01 мм или 0,1 мм
  • Дополнительные датчики и сигналы не нужны
  • Расширяемая система

Результаты 1 - 9 из 9

Наверх