Контакт
Обратная связь

Защитные запирающие устройства

Аварийный выключатель с фиксатором – доступ в нужное время

Аварийные выключатели с фиксатором блокируют защитные устройства и предотвращают доступ в зоны, закрываемые защитными устройствами. Аварийные выключатели с фиксатором гарантируют, что люди не могут открыть защитные устройства до тех пор, пока сохраняются опасные условия, например движение машин по инерции или выполнение автоматизированных процессов, которые нельзя прерывать.

Фильтровать по:

8 результатов:

Результаты 1 - 8 из 8

Вид: Галерея Список
Семейство TR10 Lock
Зарекомендовавшее себя, усовершенствованное защитное запирающее устройство с радиочастотной идентификацией (RFID)
  • Уровень эффективности защиты PL e для контроля дверей и запирания (EN ISO 13849)
  • Удерживающее усилие 1690 Н
  • Пускатель RFID с низкой или высокой степенью сложности кодирования (EN ISO 14119)
  • Степень защиты IP 67, IP 69K
  • Варианты, работающие по принципу нормально разомкнутой или нормально замкнутой цепи
  • Надежное последовательное подключение безопасных выходов (OSSDs)
  • Четыре направления активации
  • Flexi-Loop-ready
Семейство TR110 Lock
Защитное запирающее устройство с контролем транспондеров
  • Уровень эффективности защиты PL e для контроля дверей и запирания (EN ISO 13849)
  • Удерживающее усилие: до 3900 Н
  • Пускатель с высокой степенью сложности кодирования (EN ISO 14119)
  • Класс защиты: IP67, IP69K
  • Варианты с принципом нормально разомкнутой или нормально замкнутой цепи
  • Три направления срабатывания
  • Дополнительная разблокировка для эвакуации
  • Варианты с двумя кнопками с подсветкой
Семейство i10 Lock
Надежный и экономичный контроль дверей с высоким удерживающим усилием
  • Компактный корпус из пластика
  • Неподвижные и подвижные пускатели
  • С кабельным вводом M20 x 1,5 или совместимым с Flexi Loop штекерным разъемом M12 (в зависимости от варианта)
  • Çalışma akımı veya kapalı devre akım prensibindeki varyantlar
  • Контроль запирания и контроль дверей
  • Класс защиты IP 67
Семейство i110 Lock
Надежный и экономичный контроль дверей с высоким удерживающим усилием
  • Компактный корпус из пластика
  • Пусковая головка из металла
  • Неподвижные и подвижные пускатели
  • С кабельным вводом M20 x 1,5 или совместимым с Flexi Loop штекерным разъемом M12 (в зависимости от варианта)
  • Варианты, работающие по принципу нормально разомкнутой или нормально замкнутой цепи
  • Контроль запирания и контроль дверей
Семейство MLP1
Аварийный выключатель с магнитным фиксатором для защиты процесса
  • Усилие магнитного фиксатора 500 Н, усилие обратного удержания 25 Н
  • PL e / кат. 4 (EN ISO 13849), SIL3 (EN 61508) для контроля двери
  • Допуск на сдвиг ± 5 мм
  • Вид защиты IP 67
  • Стандартный или встроенный монтаж
  • Варианты для двух штепсельных соединителей М12 для простого каскадирования
Семейство i200 Lock
Надежный и экономичный контроль дверей с высоким удерживающим усилием
  • Компактный корпус из пластика
  • Зона ввода для пускателя из нержавеющей стали
  • По выбору: неподвижный, полностью подвижный или ригельный пускатель
  • 3 кабельных ввода M20 x 1,5
  • Варианты, работающие по принципу нормально разомкнутой или нормально замкнутой цепи
  • Контроль запирания и контроль дверей
  • Светодиодный индикатор запирания
Семейство i15 Lock
Надежный и экономичный контроль дверей с высоким удерживающим усилием
  • Компактный корпус из пластика
  • Варианты с пусковой головкой из металла
  • Неподвижные и подвижные пускатели
  • 1 кабельный ввод M20 x 1,5
  • Варианты, работающие по принципу нормально разомкнутой или нормально замкнутой цепи
  • Контроль запирания и контроль дверей
  • Класс защиты IP 67
Семейство i14 Lock
Надежный и экономичный контроль дверей с высоким удерживающим усилием
  • Компактный корпус из пластика
  • Кабельный ввод M20 x 1,5
  • Принцип нормально замкнутой цепи
  • Контроль запирания
  • Светодиодный индикатор запирания
  • Вспомогательная разблокировка с трех сторон

Результаты 1 - 8 из 8

Наверх