Контакт
Обратная связь

Защитные командные устройства
i150RP

Обеспечение безопасности на очень большом расстоянии

Преимущества

  • Функция аварийного останова может быть активирована в любом месте троса
  • Большая длина троса уменьшает количество тросовых выключателей, благодаря чему снижаются расходы
  • Простая регулировка натяжения троса
  • Прочный металлический корпус обеспечивает высокую степень защиты тросового выключателя
  • Удобство управления благодаря встроенной кнопке аварийного останова, что делает возможным приведение в действие функции аварийного останова также и на конце троса
  • Удобные комплекты для различной длины троса
  • Дополнительные контакты обеспечивают простую и быструю диагностику
  • Flexi Loop: надежное последовательное соединение и диагностика при малых расходах на кабельную разводку

Обзор

Обеспечение безопасности на очень большом расстоянии

Тросовый выключатель i150RP обеспечивает надежный останов опасных перемещений на расстоянии до 75 м. Для оптимальной защиты опасных зон трос соединяется с геометрическим замыканием с тросовым выключателем. В рабочем положении трос натянут и принудительно размыкаемые нормально закрытые (замкнутые) контакты обеспечения безопасности замкнуты. После натяжения или обрыва троса контакты размыкаются и срабатывает функция аварийного останова. Приведение в действие может осуществляться в любом месте троса.

Краткий обзор
  • Тросовый выключатель с длиной троса до 75 м, со встроенной функцией контроля обрыва и натяжения троса
  • Металлический корпус со встроенной кнопкой аварийного останова и указателем положения
  • Поворотный рычаг разблокировки
  • С кабельным вводом M20 x 1,5 или совместимым с Flexi Loop штекерным разъемом M12 (в зависимости от варианта)
  • Выключатели замедленного действия с четырьмя контактами

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип выключателяТросовые выключатели
    Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых контактов2 / 3
    Количество нормально открытых контактов2 / 0 / 1
    Материал корпусаМеталл
    Тип защитыIP65 (IEC 60529)
    Тип подключенияВвод кабеля, 3 x M20 / Разъем M12, 4-конт.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх