Контакт
Обратная связь

Защитные командные устройства
i110RP

Обеспечение безопасности на большом расстоянии

Преимущества

  • Функция аварийного останова может быть активирована в любом месте троса
  • Простая регулировка натяжения троса
  • Прочный металлический корпус обеспечивает высокую степень защиты тросового выключателя
  • Удобные комплекты для различной длины троса
  • Дополнительные контакты обеспечивают простую и быструю диагностику
  • Flexi Loop: надежное последовательное соединение и диагностика при малых расходах на кабельную разводку

Обзор

Обеспечение безопасности на большом расстоянии

Тросовый выключатель i110RP обеспечивает надежный останов опасных перемещений на расстоянии до 30 м. Для оптимальной защиты опасных зон трос соединяется с геометрическим замыканием с тросовым выключателем. В рабочем положении трос натянут и принудительно размыкаемые нормально закрытые (замкнутые) контакты обеспечения безопасности замкнуты. После натяжения или обрыва троса контакты размыкаются и срабатывает функция аварийного останова. Приведение в действие может осуществляться в любом месте троса.

Краткий обзор
  • Тросовый выключатель с длиной троса до 30 м, со встроенной функцией контроля обрыва и натяжения троса
  • Металлический корпус с указанием положения и поворотным рычагом разблокировки
  • С кабельным вводом M20 x 1,5 или совместимым с Flexi Loop штекерным разъемом M12 (в зависимости от варианта)
  • Выключатели замедленного действия с четырьмя контактами
  • Отвечает требованиям стандартов EN ISO 13850 и IEC/EN 60947-5-5

 

safetyIQ

Откройте для себя интеллектуальную защиту для большей производительности

Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип выключателяТросовые выключатели
    Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых контактов2 / 3
    Количество нормально открытых контактов2 / 0 / 1
    Материал корпусаМеталл
    Тип защитыIP66 (IEC 60529)
    Тип подключенияВвод кабеля, 1 x M20 / Разъем M12, 4-конт.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх