Контакт
Обратная связь

Защитные командные устройства
ES21

Быстрое и надежное устройство обеспечения безопасности с аварийным остановом

Преимущества

  • Больше безопасности на встраиваемых устройствах благодаря самоконтролю контактов
  • Более высокая степень доступности в вариантах с защитной отбортовкой
  • Удобный индикатор состояния с использованием цветной маркировки или кольцевой светодиодной подсветки на кнопке
  • Удачное решение, вплоть до мельчайших деталей: отличное и привлекательное по дизайну

Обзор

Быстрое и надежное устройство обеспечения безопасности с аварийным остановом

Кнопки аварийного останова ES21 обязательны для установки на автоматическом оборудовании. Они позволяют в аварийном случае немедленно остановить машину или установку. В зависимости от варианта кнопки аварийного останова устанавливаются либо в пульте управления машиной, либо непосредственно на машине.

Краткий обзор
  • По выбору: надстраиваемая с корпусом или встраиваемая версии (Ø 22 мм)
  • Встраиваемая версия для пультов управления машинами с самоконтролем контактов между кнопкой и переключателем
  • Надстраиваемая версия для установки непосредственно на различном оборудовании
  • Варианты с кольцевой светодиодной подсветкой
  • Опция с защитной отбортовкой, препятствующей случайному приведению в действие

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип выключателяКнопки аварийного останова
    Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых контактов1 / 2
    Количество нормально открытых контактов0 / 1
    Материал корпусаПластик
    Тип защиты

    IP65 (IEC 60529)

    IP54 (IEC 60529)

    Кнопка аварийного останова (с подсветкой)– / ✔
    Тип подключенияКабельный ввод, 2 x M20
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх