Контакт
Обратная связь

Защитные командные устройства
ES11

Надежность и безопасность с кнопкой аварийного останова и кнопкой сброса

Преимущества

  • Простота монтажа благодаря стопорному соединению
  • Быстрый ввод в эксплуатацию и быстрая замена благодаря разъему M12
  • Удобный в управлении индикатор состояния
  • Flexi Loop: надежное последовательное соединение и диагностика при малых расходах на кабельную разводку

Обзор

Надежность и безопасность с кнопкой аварийного останова и кнопкой сброса

Кнопки аварийного останова ES11 обязательны для установки на автоматическом оборудовании. Они позволяют в аварийном случае немедленно остановить машину или установку. В зависимости от варианта кнопки аварийного останова оснащаются дополнительно кнопками сброса. Кнопки сброса (RESET) служат для ручного возврата защитного устройства в исходное положение и восстановления безопасного состояния для повторного пуска (перезапуска).

Краткий обзор
  • Компактный корпус со стопорным соединением
  • По выбору: в виде отдельного устройства с кнопкой аварийного останова или в комбинации с кнопкой сброса
  • Кнопка аварийного останова по выбору со светодиодной подсветкой
  • Кнопка сброса с подсветкой
  • Разъем M12, совместимый с Flexi Loop

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип выключателяКнопки аварийного останова
    Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых контактов2
    Количество нормально открытых контактов0 / 1
    Тип защитыIP65 (EN 60529)
    Кнопка аварийного останова (с подсветкой)– / ✔
    Кнопки (с подсветкой)– / ✔
    Тип подключенияРазъем M12, 4-конт. / Разъем M12, 8-конт.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх