Контакт
Обратная связь

Защитные командные устройства
ER12

Надёжность и безопасность с кнопкой сброса и многокнопочные выключатели

Преимущества

  • Простота монтажа благодаря стопорному соединению
  • Быстрый ввод в эксплуатацию и быстрая замена благодаря разъему M12
  • Удобный индикатор состояния с использованием светодиодной подсветки на кнопке

Обзор

Надёжность и безопасность с кнопкой сброса и многокнопочные выключатели

Кнопки сброса и многокнопочные выключатели серии ER12 используются для ручной активации функций. Различные типы продуктов подходит для разнообразных вариантов применения. Кнопкой сброса можно сбросить защитное устройство, если после инициированной ранее функции останова требуется перезапуск машины. Многокнопочный выключатель в виде двухкнопочного переключателя используется в вариантах с необходимостью применения двух кнопок. Преимуществом, в данном случае, является гибкая возможность использования обеих кнопок – таким образом через один блок управления можно приводить в действие как функцию сброса, так и другие функции.

Краткий обзор
  • Компактный корпус со стопорным соединением
  • Кнопки с подсветкой
  • Функция НРК
  • Штекерный соединитель M12

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип выключателяКнопки сброса / Двухкнопочный выключатель
    Количество нормально открытых контактов1 / 2
    Тип защитыIP65 (EN 60529)
    Кнопки (с подсветкой)✔ / –
    Тип подключенияРазъем M12, 4-конт. / Штекерный соединитель M12, 5-конт. / Разъем M12, 8-конт.
    Пригодна для использования с выборочным отключением (с UE403)– / ✔
    Подходит для видов применения с функциями сброса / ручной коррекции (с deTec4)– / ✔
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх