Контакт
Обратная связь

Защитные командные устройства

Защитные командные устройства компании SICK — это идеальное решения для пуска и останова

Защитные командные устройства компании SICK обеспечивают надёжный останов опасных перемещений или запуск функций оборудования. Ассортимент включает в себя четыре группы продуктов: кнопки аварийного останова, кнопки сброса, многокнопочные, тросовые выключатели, а также выключатели блокировки. Широкий ассортимент продукции предлагает подходящие решения для различных задач.

Фильтровать по:

6 результатов:

Результаты 1 - 6 из 6

Вид: Галерея Список
Семейство E100
Безопасность в режиме наладки и технического обслуживания
  • Корпус из пластика с подключенным кабелем
  • Трехпозиционная функциональная структура (выключено — включено — выключено)
  • Выключатели замедленного действия с четырьмя контактами
  • Вариант с дополнительными кнопками «плюс» и «минус»
  • Отвечает требованиям стандарта IEC/EN 60947-5-8
Семейство i150RP
Обеспечение безопасности на очень большом расстоянии
  • Тросовый выключатель с длиной троса до 75 м, со встроенной функцией контроля обрыва и натяжения троса
  • Металлический корпус со встроенной кнопкой аварийного останова и указателем положения
  • Поворотный рычаг разблокировки
  • С кабельным вводом M20 x 1,5 или совместимым с Flexi Loop штекерным разъемом M12 (в зависимости от варианта)
  • Выключатели замедленного действия с четырьмя контактами
Семейство ES21
Быстрое и надежное устройство обеспечения безопасности с аварийным остановом
  • По выбору: надстраиваемая с корпусом или встраиваемая версии (Ø 22 мм)
  • Встраиваемая версия для пультов управления машинами с самоконтролем контактов между кнопкой и переключателем
  • Надстраиваемая версия для установки непосредственно на различном оборудовании
  • Варианты с кольцевой светодиодной подсветкой
  • Опция с защитной отбортовкой, препятствующей случайному приведению в действие
Семейство i110RP
Обеспечение безопасности на большом расстоянии
  • Тросовый выключатель с длиной троса до 30 м, со встроенной функцией контроля обрыва и натяжения троса
  • Металлический корпус с указанием положения и поворотным рычагом разблокировки
  • С кабельным вводом M20 x 1,5 или совместимым с Flexi Loop штекерным разъемом M12 (в зависимости от варианта)
  • Выключатели замедленного действия с четырьмя контактами
  • Отвечает требованиям стандартов EN ISO 13850 и IEC/EN 60947-5-5
Семейство ER12
Надёжность и безопасность с кнопкой сброса и многокнопочные выключатели
  • Компактный корпус со стопорным соединением
  • Кнопки с подсветкой
  • Функция НРК
  • Штекерный соединитель M12
Семейство ES11
Надежность и безопасность с кнопкой аварийного останова и кнопкой сброса
  • Компактный корпус со стопорным соединением
  • По выбору: в виде отдельного устройства с кнопкой аварийного останова или в комбинации с кнопкой сброса
  • Кнопка аварийного останова по выбору со светодиодной подсветкой
  • Кнопка сброса с подсветкой
  • Разъем M12, совместимый с Flexi Loop

Результаты 1 - 6 из 6

Наверх