Бесконтактные предохранительные выключатели
TR4 Direct

Защитный переключатель с радиочастотной идентификацией (RFID) для контроля двери с защитой от манипуляций

Преимущества

  • Высокая степень защиты от манипуляций благодаря индивидуально закодированному пускателю (в зависимости от типа).
  • Высокая степень эксплуатационной готовности оборудования благодаря большому допуску относительно смещения двери и за счет индикации краевой зоны.
  • Высокая степень надежности благодаря нечувствительности к ударам и вибрациям.
  • Экономичное решение благодаря последовательному подключению до 30 датчиков.
  • Длительный срок службы благодаря износостойкой, неприхотливой в обслуживании конструкции.
  • Быстрая диагностика через светодиодный индикатор состояния.
  • Упрощенная чистка устройств, благодаря чему они особенно пригодны для применения в сильно загрязненных зонах или в оборудовании со строгими гигиеническими требованиями.
  • Flexi Loop: надежное последовательное подключение и диагностика при малых расходах на кабельную разводку

Обзор

Защитный переключатель с радиочастотной идентификацией (RFID) для контроля двери с защитой от манипуляций

Защитный переключатель TR4 Direct с радиочастотной идентификацией (RFID) применяется там, где требуется надежная защита от манипуляций.

Выключатель TR4 Direct оснащен контролируемыми полупроводниковыми выходами (устройство переключения выходного сигнала) и таким образом может напрямую подключаться к контроллеру безопасности. Разблокировка защитного переключателя осуществляется только в случае, если в зоне срабатывания датчика TR4 Direct находится действующий актуатор. Предлагаются два принципа срабатывания: для вариантов с универсальной кодировкой в области срабатывания находится любой действующий, универсально закодированный актуатор. Для уникально кодированных вариантов в зоне срабатывания находится только запрограммированный, уникально кодированный актуатор с соответствующим сохраненным кодом. Возможно последовательное подключение до 30 защитных переключателей со светодиодной индикацией, что обеспечивает простоту и удобство электромонтажа и обслуживания.

Краткий обзор
  • Диапазон срабатывания до 25 мм
  • Универсально и уникально кодированные датчики со степенью защиты до IP 69K
  • Максимальный уровень эффективности защиты PL e (EN ISO 13849)
  • Два безопасных выхода OSSD
  • Возможно надёжное последовательное подключение до 30 датчиков (в зависимости от варианта)
  • Светодиодный индикатор состояния
  • Индикация краевых зон и удерживающее усилие магнита (опция)
  • Совместимый с Flexi Loop штекерный соединитель M12 (в зависимости от варианта)

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Принцип работы датчикаRFID
    Класс надежностиSIL3 (IEC 61508)
    КатегорияКатегория 4 (EN ISO 13849)
    Уровень производительностиPL e (EN ISO 13849)
    Степень кодирования пускателя

    Невысокая степень кодирования (EN ISO 14119)

    Высокая степень кодирования (EN ISO 14119)

    Тип выходаПолупроводниковые выходы (OSSD) с самоконтролем
    Количество безопасных выходов2
    Вид подключенияКабель с разъемом M12, 8-конт. / Кабель с разъемом M12, 5-конт. / Кабель
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки