Бесконтактные предохранительные выключатели
STR1

Компактные, надежные и универсальные

Преимущества

  • Высокая гибкость при монтаже датчика и пускателя
  • Сокращение складских запасов, поскольку один датчик подходит для разных случаев применения
  • Высокая степень защиты от манипуляций благодаря индивидуально кодируемым пускателям
  • Высокая степень эксплуатационной готовности оборудования благодаря большим допускам при смещении двери и за счет высокой степени ударопрочности и виброустойчивости
  • Экономичное решение благодаря последовательному подключению до 30 датчиков
  • Быстрая диагностика через светодиодный индикатор состояния
  • Длительный срок службы благодаря износостойкой, неприхотливой в обслуживании конструкции

Обзор

Компактные, надежные и универсальные

Транспондерный выключатель безопасности STR1 имеет контролируемые полупроводниковые выходы (устройства переключения выходного сигнала) и может переключаться индивидуально или последовательно.

Он применяется там, где требуется надёжная защита от манипуляций. STR1 доступен с тремя кодировками. Датчики с универсальным кодированием воспринимают все пускатели. Для уникально кодированных и перманентно кодированных вариантов необходимо запрограммировать пускатель, после чего STR1 принимает только этот пускатель.

Датчик имеет три активные поверхности датчика. Существует четыре пускателя разных размеров. Таким образом, STR1 обеспечивает очень высокую гибкость при монтаже.

Краткий обзор
  • Область срабатывания до 14 мм
  • Небольшой корпус с различными вариантами монтажа
  • Активация датчика возможна с трёх сторон
  • Доступны четыре различных пускателя
  • Универсально кодированные, уникально кодированные и перманентно кодированные датчики
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
  • Возможно надёжное последовательное подключение до 30 датчиков

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Преимущества

Бесконтактный аварийный выключатель STR1 срабатывает чрезвычайно надёжно.

Чтобы сохранить производительность установки на максимально высоком уровне, аварийные выключатели должны выполнять прежде всего одно: надёжно переключаться. Независимо от того, что происходит вокруг них. Поэтому аварийные выключатели должны быть прочными, чтобы надёжно функционировать даже в очень сложных условиях окружающей среды. Также важно, чтобы состояние датчика было всегда чётко различимо.

Благодаря степени защиты IPX9K, очень высокой электромагнитной совместимости и корпусу VISTAL® из стеклопластика грязь, удары, жара или холод не представляют для STR1 никаких проблем.

Состояние аварийного выключателя STR1 всегда считывается благодаря его светодиодам, которые хорошо видны даже при ярком внешнем освещении.

Благодаря своей надёжности аварийный выключатель STR1 поддерживает производительность вашей машины.

Компактны транспондерный аварийный выключатель STR1 может гибко устанавливаться и использоваться.

Обладая исключительной гибкостью, бесконтактный аварийный выключатель STR1 не только устанавливается разными способами, но и благодаря технологии RFID обеспечивает максимальную защиту от манипуляций. Просто выберите для своего случая применения комбинацию желаемого пускателя и необходимой кодировки.

Существует четыре разные конструкции пускателя: мини, компактный, плоский и стандартный.

Аварийный выключатель STR1 оснащен активными сенсорными поверхностями спереди и с обеих сторон.

Существует три варианта кодирования для индивидуальной защиты от манипуляций: универсальный, уникальный или постоянный код.

Транспондерный аварийный выключатель STR1 предлагает широкий спектр применения. Вы можете его использовать его в соответствии с требованиями общая оценка рисков и конструкции машины.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Принцип работы датчикаТранспондер
    Класс надежности

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    КатегорияКатегория 4 (EN ISO 13849)
    Уровень производительностиPL e (EN ISO 13849)
    Степень кодирования пускателя

    Невысокая степень кодирования (EN ISO 14119)

    Высокая степень кодирования (EN ISO 14119)

    Тип выходаПолупроводниковые выходы (OSSD) с самоконтролем
    Количество безопасных выходов2
    Вид подключения

    Кабель с разъемом M12, 5-конт.

    Кабель с разъемом M12, 8-конт.

    Кабель, 5-жильный

    Кабель, 7-жильный

    Кабель с разъемом M8, 8-конт.

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки