Контакт
Обратная связь

Бесконтактные предохранительные выключатели
RE2

Простой и испытанный временем бесконтактный контроль дверей

Преимущества

  • Длительный срок службы благодаря износостойкой, неприхотливой в обслуживании конструкции
  • Уровень производительности PL e согласно EN ISO 13849 достигается при использовании только одного аварийного выключателя в комбинации с соответствующим блоком безопасности
  • Высокая степень доступности оборудования благодаря большому допуску относительно смещения двери
  • Упрощенная чистка устройств, благодаря чему они особенно пригодны для применения в сильно загрязненных зонах или в оборудовании со строгими гигиеническими требованиями
  • Быстрая диагностика через светодиодный индикатор состояния (RE27)
  • Flexi Loop: надежное последовательное соединение и диагностика при малых расходах на кабельную разводку

Обзор

Простой и испытанный временем бесконтактный контроль дверей

Магнитные аварийные выключатели RE2 оснащены либо дополнительными нормально открытыми или нормально закрытыми контактами, либо эквивалентными контактами НО, которые срабатывают непосредственно с кодированными магнитными пускателями. Магнитные аварийные выключатели применяются в зонах с сильным загрязнением. Их просто чистить, поэтому они могут соответствовать высоким гигиеническим стандартам. Принцип их работы позволяет увеличивать допуски, поэтому они пригодны там, где затруднено точное перемещение защитных устройств.

Краткий обзор
  • Область срабатывания до 9 мм
  • 2 или 3 контакта
  • Максимальный уровень производительности PL e (EN ISO 13849)
  • Датчики со штекерными разъемами или подключенными кабелями
  • Светодиодный индикатор состояния (RE27)
  • Совместимый с Flexi Loop штекерный разъем M12 (в зависимости от варианта)

 

Сенсорные решения для робототехники
Robotics image
Сенсорные решения для робототехники
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Преимущества

Надёжное функционирование для бесконтактного контроля дверей

Магнитный аварийный выключатель RE2 используется для контроля дверей и крышек со степенью защиты до IP67. Он впечатляет длительным сроком службы, износостойкой конструкцией, требующей минимального техобслуживания, а также компактностью при монтаже. В то же время RE2 отличается надёжностью функционирования даже в неблагоприятных условиях окружающей среды, например, при сильных загрязнениях.

Минимальное техобслуживание и простая очистка

Работа с низким уровнем износа гарантирует более длительный цикл техобслуживания и более высокую эксплуатационную готовность оборудования.
Не имея канавок и отверстий, RE2 очень просто чистится и подходит для использования на дверях и крышках со степенью защиты до IP67, а также в сильно загрязнённых местах.

Высокая эксплуатационная готовность оборудования благодаря работе с низким уровнем износа: бесконтактный аварийный выключатель RE2

До уровня эффективности защиты «е» с повышенной защитой от манипуляций

Благодаря большому допуску на смещение двери RE2 может использоваться для всех раздвижных и распашных дверей и обеспечивает максимальную эксплуатационную готовность оборудования. Благодаря специальным функциональным модулям в контроллере безопасности RE2 может достигать уровня эффективности защиты «е» в соответствии со стандартом EN ISO 13849 и дополнительно обеспечивает высокий уровень защиты от манипуляций.

Защита от манипуляций до уровня эффективности защиты «е»

Благодаря магнитному принципу действия RE2 лучше защищён от манипуляций, чем электромеханические аварийные выключатели и помогает существенно снизить риск возникновения несчастных случаев.
В сочетании с подходящим модулем безопасности в контроллере RE2 может достигать уровня эффективности защиты «е».

Магнитный аварийный выключатель RE2 обеспечивает высокий уровень защиты от манипуляций при максимальной производительности.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Принцип работы датчикаМагнитный
    Степень кодирования пускателяНевысокая степень кодирования (EN ISO 14119)
    Тип выходаГерконы
    Количество нормально закрытых контактов1 / 0
    Количество нормально открытых контактов1 / 2
    Вид подключения

    Разъем M8, 4-конт.

    Кабель

    Кабель с разъемом M8, 4-конт.

    Кабель с разъемом M12, 4-конт.

    Кабель с разъемом M12, 8-конт.

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх