Контакт
Обратная связь

Бесконтактные предохранительные выключатели
RE1

Простой и испытанный временем бесконтактный контроль дверей

Преимущества

  • Длительный срок службы благодаря износостойкой, неприхотливой в обслуживании конструкции
  • Благодаря компактному корпусу возможен монтаж в условиях нехватки места
  • Уровень производительности PL e согласно EN ISO 13849 достигается при использовании только одного аварийного выключателя в комбинации с соответствующим блоком безопасности
  • Высокая степень доступности оборудования благодаря большому допуску относительно смещения двери
  • Упрощенная чистка устройств, благодаря чему они особенно пригодны для применения в сильно загрязненных зонах или в оборудовании со строгими гигиеническими требованиями
  • Flexi Loop: надежное последовательное соединение и диагностика при малых расходах на кабельную разводку

Обзор

Простой и испытанный временем бесконтактный контроль дверей

Магнитные аварийные выключатели RE1 оснащены либо дополнительными нормально открытыми или нормально закрытыми контактами, либо эквивалентными контактами НО, которые срабатывают непосредственно с кодированными магнитными пускателями. Магнитные аварийные выключатели применяются в зонах с сильным загрязнением. Их просто чистить, поэтому они могут соответствовать высоким гигиеническим стандартам. Принцип их работы позволяет увеличивать допуски, поэтому они пригодны там, где затруднено точное перемещение защитных устройств.

Краткий обзор
  • Область срабатывания до 7 мм
  • 2 или 3 контакта
  • Максимальный уровень производительности PL e (EN ISO 13849)
  • Датчики со штекерными разъемами или подключенными кабелями
  • Совместимый с Flexi Loop штекерный разъем M12 (в зависимости от варианта)

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Преимущества

Надёжное функционирование для бесконтактного контроля дверей

Магнитный аварийный выключатель RE1 используется для контроля дверей и крышек со степенью защиты до IP67. Он впечатляет длительным сроком службы, износостойкой конструкцией, требующей минимального техобслуживания, а также компактностью при монтаже. В то же время RE1 отличается надёжностью функционирования даже в неблагоприятных условиях окружающей среды, например, при сильных загрязнениях.

Минимальное техобслуживание и простая очистка

Работа с низким уровнем износа гарантирует более длительный цикл техобслуживания и более высокую эксплуатационную готовность оборудования.

Не имея канавок и отверстий, RE1 очень просто чистится и подходит для использования на дверях и крышках со степенью защиты до IP67, а также в сильно загрязнённых местах.

Высокая эксплуатационная готовность оборудования благодаря работе с низким уровнем износа: бесконтактный аварийный выключатель RE1

До уровня эффективности защиты «е» с повышенной защитой от манипуляций

Благодаря большому допуску на смещение двери RE1 может использоваться для всех раздвижных и распашных дверей и обеспечивает максимальную эксплуатационную готовность оборудования. Благодаря специальным функциональным модулям в контроллере безопасности RE1 может достигать уровня эффективности защиты «е» в соответствии со стандартом EN ISO 13849 и дополнительно обеспечивает высокий уровень защиты от манипуляций.

Защита от манипуляций до уровня эффективности защиты «е»

Благодаря магнитному принципу действия RE1 лучше защищён от манипуляций, чем электромеханические аварийные выключатели и помогает существенно снизить риск возникновения несчастных случаев.
В сочетании с подходящим модулем безопасности в контроллере RE1 может достигать уровня эффективности защиты «е».

Магнитный аварийный выключатель RE1 обеспечивает высокий уровень защиты от манипуляций при максимальной производительности.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Принцип работы датчикаМагнитный
    Степень кодирования пускателяНевысокая степень кодирования (EN ISO 14119)
    Тип выходаГерконы
    Количество нормально закрытых контактов1 / 0
    Количество нормально открытых контактов1 / 2
    Вид подключения

    Разъем M8, 4-конт.

    Кабель

    Кабель с разъемом M12, 4-конт.

    Кабель с разъемом M8, 4-конт.

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх