Контакт
Обратная связь

Бесконтактные предохранительные выключатели
IN4000 Standard

Надежный бесконтактный контроль безопасного положения

Преимущества

  • Быстрая диагностика через светодиодный индикатор состояния
  • Экономичное решение благодаря последовательному подключению до 9 датчиков
  • Длительный срок службы благодаря износостойкой, неприхотливой в обслуживании конструкции
  • Уровень производительности PL e согласно EN ISO 13849 достигается при использовании только одного аварийного выключателя в комбинации с соответствующим блоком безопасности
  • Упрощенная чистка устройств, благодаря чему они особенно пригодны для применения в сильно загрязненных зонах или в оборудовании со строгими гигиеническими требованиями

Обзор

Надежный бесконтактный контроль безопасного положения

Индуктивные аварийные выключатели IN4000 Standard служат для определения положения. Они работают бесконтактным методом и мало изнашиваются. Они не требуют специального ответного элемента, так как обнаруживают металлы. Благодаря большой области срабатывания они не зависят от допусков при установке и упрощают монтаж и юстировку. Датчик IN4000 Standard работает по одноканальному принципу: импульсный входной сигнал преобразуется в импульсный выходной сигнал, который оценивается подключенной системой управления безопасностью.

Краткий обзор
  • Один импульсный безопасный выход для прямого подключения датчиков к системе управления безопасностью
  • Класс защиты IP 67 или IP 69K
  • Область срабатывания до 15 мм
  • Светодиодный индикатор состояния
  • Максимальный уровень производительности PL e (EN ISO 13849)
  • Возможно надежное последовательное подключение датчиков

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Принцип работы датчикаИндуктивный
    Класс надежности

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    КатегорияКатегория 3 (EN ISO 13849)
    Уровень производительностиPL e (EN ISO 13849)
    Степень кодирования пускателяНезакодированный (EN ISO 14119)
    Тип выходаПолупроводниковый выход, импульсный
    Количество безопасных выходов1
    Вид подключенияРазъем M12, 4-конт.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх