Бесконтактные предохранительные выключатели
IN4000 Direct

Кубический индуктивный защитный выключатель для контроля положения

Преимущества

  • Отсутствие дополнительной кабельной разводки, следовательно, непосредственное подключение к надежной системе управления безопасностью
  • Быстрая диагностика через светодиодный индикатор состояния
  • Длительный срок службы благодаря износостойкой, неприхотливой в обслуживании конструкции
  • Уровень производительности PL e согласно EN ISO 13849 достигается при использовании только одного аварийного выключателя в комбинации с соответствующим блоком безопасности
  • Упрощенная чистка устройств, благодаря чему они особенно пригодны для применения в сильно загрязненных зонах или в оборудовании со строгими гигиеническими требованиями
  • Flexi Loop: надежное последовательное соединение и диагностика при малых расходах на кабельную разводку

Обзор

Кубический индуктивный защитный выключатель для контроля положения

Индуктивные аварийные выключатели IN4000 Direct служат для определения положения. Они работают бесконтактным методом и мало изнашиваются. Они не требуют специального ответного элемента, так как обнаруживают металлы. Благодаря большой области срабатывания они не зависят от допусков при установке и упрощают монтаж и юстировку. Выключатель IN4000 Direct оснащен двумя выходами OSSD и может напрямую подключаться к системе управления безопасностью.

Краткий обзор
  • Два выхода OSSD для подключения датчиков к системе управления безопасностью напрямую
  • Область срабатывания до 20 мм
  • Светодиодный индикатор состояния
  • Максимальный уровень производительности PL e (EN ISO 13849)
  • Разъем M12, совместимый с Flexi Loop

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Принцип работы датчикаИндуктивный
    Класс надежностиSIL3 (IEC 61508)
    КатегорияКатегория 3 (EN ISO 13849)
    Уровень производительностиPL e (EN ISO 13849)
    Степень кодирования пускателяНезакодированный (EN ISO 14119)
    Тип выходаПолупроводниковые выходы (OSSD) с самоконтролем
    Количество безопасных выходов2
    Вид подключенияРазъем M12, 4-конт.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки