Контакт
Обратная связь

Бесконтактные предохранительные выключатели
IME2S

Простой и надёжный контроль положения до PL d

Преимущества

  • Высокая эксплуатационная готовность оборудования посредством низкой чувствительности к загрязнению и влажности
  • Длительный срок службы изделий благодаря износостойкой и неприхотливой в обслуживании конструкции
  • Простая интеграция: благодаря своей компактной конструкции датчики могут быть компактно установлены и не требуют отдельного пускателя
  • Быстрая диагностика через светодиодный индикатор состояния
  • Высокая надёжность и точное переключение благодаря проверенной технологии ASIC
  • Надёжное, прямое подключение к надёжной системе управления с использованием устройств переключения выходного сигнала
  • Простые и гибкие возможности подключения благодаря вариантам со штекером, кабелем или кабелем со штекером

Обзор

Простой и надёжный контроль положения до PL d

Индуктивные аварийные выключатели семейства продуктов IME2S используются для надёжного наблюдения за положением и зоной. Благодаря очень компактной конструкции и самым различным вариантам подключения они обеспечивают оптимальную интеграцию в конструкцию машины. IME2S работает бесконтактно и мало подвергается износу. Индуктивные аварийные выключатели не требуют отдельного пускателя для выполнения своих задач по мониторингу. Напротив, они обычно активируются металлами, например, на машинах. Благодаря большой области срабатывания аварийные выключатели допускают монтажные допуски, что упрощает монтаж и юстировку. IME2S может быть подключён к безопасному управляющему устройству через самоконтролирующиеся коммутационные выходы (устройства переключения выходного сигнала) и обеспечивает высокую безопасность с помощью PL d (EN ISO 13849).

Краткий обзор
  • Типоразмеры от M12 до M30
  • Увеличенные области срабатывания: 4 - 15 мм
  • Два выхода безопасности устройства переключения выходного сигнала.
  • Класс защиты корпуса: IP67
  • Диапазон температур: –25 ... +70 °C
  • Корпус из никелированной латуни, активная поверхность из пластмассы
  • Максимальный уровень производительности PL d (EN ISO 13849)
  • Варианты подключения: штекер M12, кабель или кабель со штекером M12

 

Discover our broad portfolio of inductive proximity sensors for non-safety-related applications

Inductive proximity sensors

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Преимущества

Определение местоположения и присутствия на высочайшем уровне

Многие машины нуждаются в аварийных выключателях для надёжного определения местоположения и присутствия. Выключатель IME2S в своём многообразии идеально соответствует индивидуальным пожеланиям заказчика. Он проявляет свои сильные стороны в бесконтактном обнаружении металлических деталей машины без специального пускателя. Расстояние срабатывания может достигать до 15 мм в зависимости от размера выключателя.

Богатый ассортимент с оптимальным диапазоном срабатывания

От M12 до M30: подходящий выключатель IME2S найдётся для каждого отверстия и для каждого расстояния срабатывания.
Самый маленький вариант выключателя IME2S с резьбой M12 имеет уникальное расстояние срабатывания 8 мм и поэтому идеален для обнаружения подвижных деталей в небольших машинах.

Подходящий размер выключателя для каждого требования: бесконтактный аварийный выключатель IME2S

Оптимальная настройка всего за несколько шагов

Выключатель IME2S устанавливается в машину с креплением или без него и легко настраивается. Кроме того, он отличается высокой гибкостью в том, что касается соединений. Он надёжно определяет положение детали машины вплоть до уровня эффективности защиты «d». Посредством двух выходов OSSD с тестовыми импульсами он надёжно распознаёт короткие и перекрёстные замыкания, гарантируя таким образом высокий уровень безопасности.

Быстрая юстировка, большой допуск

Благодаря резьбе и разнообразию размеров выключатель IME2S быстро устанавливается в любую машину и легко настраивается. Слепая зона, равно как и минимальное расстояние, отсутствует.
Выключатель IME2S имеет большой допуск в отношении смещения. Более того, он работает бесконтактно и с низким уровнем износа — так же, как и индуктивный аварийный выключатель IQB2S.

Индуктивный аварийный выключатель IME2S обеспечивает точную юстировку для оптимальной производительности.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Принцип работы датчикаИндуктивный
    Класс надежности

    SIL2 (IEC 61508)

    SILCL2 (EN 62061)

    КатегорияКатегория 2 (ISO 13849-1)
    Уровень производительностиPL d (ISO 13849-1)
    Степень кодирования пускателяНезакодированный (EN ISO 14119)
    Тип выходаПолупроводниковые выходы (OSSD) с самоконтролем
    Количество безопасных выходов2
    Вид подключенияРазъем M12, 4-конт. / Кабель с разъемом M12, 4-конт. / Кабель, 4-жильный
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх