Контакт
Обратная связь

Бесконтактные предохранительные выключатели

Продуманные решения: износостойкость и неприхотливость в обслуживании

Бесконтактные аварийные выключатели используются там, где затруднено точное перемещение защитного устройства. Их долгий срок службы обеспечен за счет износостойкой, неприхотливой в обслуживании конструкции. Кроме этого, они устойчивы к ударам и вибрации и обеспечивают высокую степень защиты от манипуляций. Ассортимент устройств включает в себя три вида: магнитные, преобразовательные и индуктивные аварийные выключатели. Любые виды датчиков выпускаются в прямоугольной и цилиндрической конструкциях.

Фильтровать по:

9 результатов:

Результаты 1 - 9 из 9

Вид: Галерея Список
Семейство IME2S
Простой и надёжный контроль положения до PL d
  • Типоразмеры от M12 до M30
  • Увеличенные области срабатывания: 4 - 15 мм
  • Два выхода безопасности устройства переключения выходного сигнала.
  • Класс защиты корпуса: IP67
  • Диапазон температур: –25 ... +70 °C
  • Корпус из никелированной латуни, активная поверхность из пластмассы
  • Максимальный уровень производительности PL d (EN ISO 13849)
  • Варианты подключения: штекер M12, кабель или кабель со штекером M12
Семейство IQB2S
Простой и надёжный контроль положения до PL d
  • Прямоугольная конструкция: 12 мм x 26 мм x 40 мм
  • Область срабатывания: 4 мм
  • Два выхода безопасности устройства переключения выходного сигнала.
  • Класс защиты корпуса: IP68
  • Диапазон температур: –25 ... +70 °C
  • Прочный корпус VISTAL®
  • Максимальный уровень производительности PL d (EN ISO 13849)
  • Варианты подключения: штекер M8, кабель или кабель со штекером M12
Семейство STR1
Компактные, надежные и универсальные
  • Область срабатывания до 14 мм
  • Небольшой корпус с различными вариантами монтажа
  • Активация датчика возможна с трёх сторон
  • Доступны четыре различных пускателя
  • Универсально кодированные, уникально кодированные и перманентно кодированные датчики
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
  • Возможно надёжное последовательное подключение до 30 датчиков
Семейство TR4 Direct
Продуманный бесконтактный контроль дверей с высокой защитой от манипуляций
  • Область срабатывания до 25 мм.
  • Универсально закодированные и однозначно закодированные датчики с классом защиты корпуса до IP 69K
  • Максимальный уровень производительности PL e (EN ISO 13849).
  • Два выхода для безопасного подключения питания OSSD.
  • Возможно надежное последовательное подключение до 30 датчиков (в зависимости от варианта).
  • Светодиодный индикатор состояния.
  • Индикация краевых зон и удерживающее усилие магнита (опция).
  • Совместимый с Flexi Loop штекерный соединитель M12 (в зависимости от варианта).
Семейство RE1
Простой и испытанный временем бесконтактный контроль дверей
  • Область срабатывания до 7 мм
  • 2 или 3 контакта
  • Максимальный уровень производительности PL e (EN ISO 13849)
  • Датчики со штекерными разъемами или подключенными кабелями
  • Совместимый с Flexi Loop штекерный разъем M12 (в зависимости от варианта)
Семейство RE2
Простой и испытанный временем бесконтактный контроль дверей
  • Область срабатывания до 9 мм
  • 2 или 3 контакта
  • Максимальный уровень производительности PL e (EN ISO 13849)
  • Датчики со штекерными разъемами или подключенными кабелями
  • Светодиодный индикатор состояния (RE27)
  • Совместимый с Flexi Loop штекерный разъем M12 (в зависимости от варианта)
Семейство IN4000 Standard
Надежный бесконтактный контроль безопасного положения
  • Один импульсный безопасный выход для прямого подключения датчиков к системе управления безопасностью
  • Класс защиты IP 67 или IP 69K
  • Область срабатывания до 15 мм
  • Светодиодный индикатор состояния
  • Максимальный уровень производительности PL e (EN ISO 13849)
  • Возможно надежное последовательное подключение датчиков
Семейство IN4000 Direct
Надежный бесконтактный контроль безопасного положения
  • Два выхода OSSD для подключения датчиков к системе управления безопасностью напрямую
  • Область срабатывания до 20 мм
  • Светодиодный индикатор состояния
  • Максимальный уровень производительности PL e (EN ISO 13849)
  • Разъем M12, совместимый с Flexi Loop
Семейство IN3000 Direct
Надежный бесконтактный контроль безопасного положения
  • Область срабатывания до 15 мм
  • Светодиодный индикатор состояния
  • Максимальный уровень производительности PL d (EN ISO 13849), SILCL2 (EN 62061), SIL2 (IEC 61508)
  • Разъем M12, совместимый с Flexi Loop
  • This product family will be phased out soon
  • Сравнить сейчас
  • Выбрать

Результаты 1 - 9 из 9

Наверх