Контакт
Обратная связь

Механические ригели для аварийного выключателя

Механические ригели для аварийных выключателей – идеальное дополнение к защите двери

Механические ригели представляют собой идеальное дополнение к аварийным выключателям от SICK. Благодаря разнообразным возможностям комбинирования эти ригели предлагают подходящие решения для самых разных вариантов использования. Механические ригели точно направляют исполнительные механизмы и защищают установленные датчики. Кроме того, они блокируются, что эффективно предотвращает случайное попадание людей в опасную зону.

1 результатов:

Семейство MB1
Механический ригель для надёжной защиты двери и высокой эксплуатационной готовности оборудования
  • Прочная конструкция
  • Варианты с совместимым с ANSI механизмом блокировки
  • Стандартные рамные панели, подходящие для многих аварийных выключателей от SICK
  • Горизонтальный допуск установки 27 мм
  • Компенсация вертикального смещения двери до ± 7 мм
  • Варианты с кнопкой разблокировки и разблокировкой для эвакуации
Наверх