Контакт
Обратная связь

Электромеханические аварийные выключатели

Испытанный временем контроль — экономично и надежно

Электромеханические аварийные выключатели контролируют подвижную физическую защиту экономично и надежно. При этом ассортимент включает в себя три группы продуктов: позиционные аварийные выключатели, шарнирные аварийные выключатели и аварийные выключатели с отдельным пускателем. Благодаря такому разнообразию вариантов всегда найдется нужное решение для конкретного применения. В сочетании с контрольными датчиками sens:Control — надежными решениями по безопасности — компания SICK предлагает идеальные комплексные решения от одного производителя.

Фильтровать по:

9 результатов:

Результаты 1 - 9 из 9

Вид: Галерея Список
Семейство i10H
Надежный контроль дверей непосредственно на шарнире
  • Стандартизированный пластмассовый корпус
  • Сплошной вал из нержавеющей стали диаметром 10 мм
  • 1 кабельный ввод M16 x 1,5
  • Выключатель замедленного действия с тремя контактами (макс.)
  • Регулируемая точка переключения
  • Класс защиты IP 67
Семейство i10P
Надежный и проверенный временем контроль безопасного положения
  • Стандартизированный пластмассовый корпус
  • Роликовый толкатель с пластмассовым роликом
  • 1 кабельный ввод M20 x 1,5
  • Выключатели замедленного действия с тремя контактами
Семейство i110P
Надежный и проверенный временем контроль безопасного положения
  • Стандартизированный металлический корпус
  • Роликовый толкатель с роликом из нержавеющей стали
  • 1 кабельный ввод M20 x 1,5
  • Выключатель замедленного действия или переключатель с моментальным срабатыванием с четырьмя контактами (макс.)
Семейство i10R
Надежный и проверенный временем контроль безопасного положения
  • Стандартизированный пластмассовый корпус
  • Качающийся рычаг с пластмассовым роликом
  • 1 кабельный ввод M20 x 1,5
  • Выключатель замедленного действия с тремя контактами
Семейство i110R
Надежный и проверенный временем контроль безопасного положения
  • Стандартизированный металлический корпус
  • Металлический качающийся рычаг с пластмассовым роликом
  • 1 кабельный ввод M20 x 1,5
  • Выключатель замедленного действия или переключатель с моментальным срабатыванием с четырьмя контактами (макс.)
Семейство i17S
Надежный и экономичный контроль дверей с удерживающим усилием
  • Компактный корпус из пластика
  • Неподвижные или подвижные пускатели
  • 3 кабельных ввода M20 x 1,5
  • Выключатели замедленного действия с тремя контактами
  • Класс защиты IP 67
Семейство i110S
Надежный и экономичный контроль дверей с удерживающим усилием
  • Стандартизированный металлический корпус
  • Неподвижные или подвижные пускатели
  • С кабельным вводом M20 x 1,5 или совместимым с Flexi Loop штекерным разъемом M12 (в зависимости от варианта)
  • Выключатели замедленного действия с четырьмя контактами
  • Класс защиты IP 67
Семейство i16S
Надежный и экономичный контроль дверей с удерживающим усилием
  • Компактный корпус из пластика
  • Неподвижные и подвижные пускатели
  • С кабельным вводом M20 x 1,5 или совместимым с Flexi Loop штекерным разъемом M12 (в зависимости от варианта)
  • Выключатели замедленного действия с двумя контактами
  • Высокое удерживающее усилие
  • Класс защиты IP 67
Семейство i12S
Надежный и экономичный контроль дверей с удерживающим усилием
  • Компактный корпус из пластика
  • Неподвижные и подвижные пускатели
  • С кабельным вводом M16 x 1,5 или совместимым с Flexi Loop штекерным разъемом M12 (в зависимости от варианта)
  • Выключатель замедленного действия с тремя контактами (макс.)
  • Класс защиты IP 67

Результаты 1 - 9 из 9

Наверх