Контакт
Обратная связь

Ассистент по системам безопасности

Этот ассистент подведет вас к решению вашей задачи по обеспечению безопасности и поможет выбрать предохранительные датчики и устройства управления.

Шаг 1: выбор мер защиты, или воспользуйтесь Quick Guide

Шаг 2: выбор специальной задачи по обеспечению безопасности.
Шаг 3: выбор технологии.
Шаг 4: выбор продукции.

Шаг 1: выбор мер защиты ...

 

 

 

 

 

 

> Оптоэлектронные защитные устройства

Применение

  • Непрерывное взаимодействие человека с машиной
  • Возможность безбарьерной автоматической транспортировки материала в машину и из нее
  • Возможно и желательно оптическое распознавание приближения человека
  • Защита опасных мест, защита доступа и защита опасных зон
  • В том числе и для мобильного использования (AGV, автоматически управляемые системы)

 

 

 

 

> Блокировка оградительных устройств

Применение

  • Электрическая блокировка оградительных устройств с фиксацией или без
  • Препятствие, чтобы обслуживающий персонал не попал непосредственно в опасную зону
  • Защита от серьезных потенциальных опасностей

 

 

> Контроль безопасного положения

Применение

  • Параметры машины регистрируются и контролируются во время работы
  • Также подходит для мобильных приложений, например, для управления контролируемыми полями лазерных сканеров безопасности при переключении скорости автоматически управляемых транспортных средств.

 

 

 

 

> Команды для безопасного управления

Применение

  • Аварийный останов в качестве дополнения к другим защитным устройствам / мерам защиты
  • Опасные перемещения должны быть надежно заблокированы в ручном режиме
  • Критические функции машины необходимо запустить вручную

... и безопасной системы управления / контроля перемещений ...

 

 

 

 

 

 

 

 

> Надежное управление и коммуникация

Применение

  • Подключение и обработка различных входных сигналов функций безопасности и генерирование выходных сигналов
  • Интеграция в системное окружение


> Контроль перемещений

Применение

  • Контроль статичного состояния, скорости, направления движения

... в вашем системном окружении.

Наверх