Преимущества

Бесперебойность процессов с помощью защитных фотоэлектрических датчиков

Однолучевые защитные световые барьеры отличаются особой компактностью. Поэтому они используются, например, для охраны откатных ворот и защиты от столкновений. Защитные фотоэлектрические датчики имеют диапазон сканирования до 70 м и отличаются особой устойчивостью к внешним воздействиям. Функция BluePilot поможет быстро и легко выровнять датчики.

Многолучевые световые барьеры безопасности отличаются особой гибкостью. Благодаря настройке конфигурации всех функций без использования программного обеспечения и встроенным светодиодным индикаторам состояния ничто не воспрепятствует быстрому вводу в эксплуатацию и выравниванию. Широкий спектр функций и диапазонов сканирования, а также комплексные возможности диагностики обеспечивают высокую степень гибкости при выборе подходящего решения.

Убедительная простота

Стандартизированный корпус многолучевых световых барьеров безопасности значительно упрощает их ввод в эксплуатацию. Электрический соединитель M12, а также стандартизированная система крепления позволяют снизить трудоемкость монтажа.

Однолучевые защитные световые барьеры и многолучевой световой барьер безопасности deTem обеспечивают высокую гибкость при проектировании оборудования. Благодаря своей компактной конструкции они легко интегрируются в различные машины и прячутся в чрезвычайно малых пространствах.

Эффективная коммуникация через IO-Link позволяет быстро интегрировать устройства в сеть. Основой процесса поиска и устранения неисправностей является легкая и быстрая диагностика через IO-Link и NFC в реальном времени. Используя бесплатное приложение SICK Safety Assistant, вы можете легко считывать данные конфигурации и диагностики через смартфон.

Когда внешние воздействия не оказывают влияния

Защитные фотоэлектрические датчики быстро очищаются и долговечны. Класс защиты IP69K обеспечивает эффективную герметизацию от проникновения в корпус датчика грязи, пыли и воды.

Условия в специальной среде, например во взрывоопасных зонах, требуют наличия устойчивого к внешним воздействиям и надежного взрывозащищенного корпуса в соответствии с международными стандартами безопасности. Для этого SICK предлагает вам защитные фотоэлектрические датчики, отвечающие требованиям категорий устройств ATEX 3GD и 2GD.

Благодаря запатентованному и устойчивому к внешним воздействиям корпусу VISTAL® защитные фотоэлектрические датчики от SICK обеспечивают высокий уровень защиты от внешних воздействий. Это повышает надежность процессов и эксплуатационную готовность оборудования. Высокая механическая прочность достигается за счет армированной стекловолокном пластмассы — высокопрочной, жесткой на изгиб и устойчивой к воздействию химикатов.

Надежное распознавание материалов — защита людей
Оцените непрерывность материального потока на транспортерных лентах — благодаря временному перекрытию многолучевого светового барьера безопасности с помощью мьютинга. В логистических процессах материал зачастую приходится транспортировать в опасную зону или из нее. Безопасная обработка материалов и защита вашего оператора обеспечивается за счет надежного различения человека и материала.
Простая реализация мьютинга

Многолучевой световой барьер безопасности deTem4 LT Muting A/P поможет вам в простой установке и быстром вводе в эксплуатацию. Датчики мьютинга уже предварительно установлены на заводе и отрегулированы. В решениях с автоматизированными системами транспортировки паллет они обеспечивают надежное различение человека и материала.

Активно-пассивная система deTem4 A/P обеспечивает высокую гибкость и эксплуатационную готовность при охране доступа. Для надежного контроля ввоза и вывоза диапазон сканирования до 8 м и количество лучей подстраиваются под разные требования — просто сделайте выбор из разных датчиков мьютинга.

Умные комбинации со стойками для приборов и стойками для зеркал
Там, где защитные фотоэлектрические датчики сталкиваются с ограничениями возможностей монтажа и защиты устройств, применяются стойки для приборов и зеркал. Стойки для приборов в сочетании со стойками для зеркал для отклонения луча представляют собой идеальное решение для многосторонней охраны в обрабатывающих центрах или на шлюзах для выгрузки материалов с одной парой датчиков. Они сочетают в себе компактную и устойчивую к внешним воздействиям конструкцию с крайне высокой устойчивостью. Кроме того, это стойки универсального назначения, которые не требуют добавочной электропроводки.
Рекомендуемая продукция стойки для приборов с наружными пазами
Рекомендуемая продукция стойки для зеркал с отдельными зеркалами