Преимущества

Высокая надежность благодаря инновационной технологии сканирования
Сократите время простоев в жестких условиях промышленной повседневности. Благодаря надежной технологии сканирования safeHDDM® лазерные сканеры безопасности microScan3 и nanoScan3 от SICK отличаются особой устойчивостью к внешним воздействиям. Эта технология была усовершенствована специально для применения на открытом воздухе. Сканер outdoorScan3 с технологией outdoor safeHDDM® особенно подходит для применения в условиях снега, дождя и тумана. Это откроет вам широкий спектр сфер применения и позволит повысить эффективность.

Повысьте эксплуатационную готовность машины или системы: технология сканирования safeHDDM® делает лазерный сканер безопасности нечувствительным к внешним воздействиям, таким как грязь, пыль или внешнее освещение.

Запатентованная технология safeHDDM® позволяет сочетать большой диапазон сканирования, данные измерений с высокой повторяемостью и компактность конструкции. Так, например, сканер nanoScan3 с диапазоном защитного поля 3 м и конструктивной высотой около 80 мм легко помещается под европоддоном.

Ориентирован на ваши потребности – внутри и снаружи зданий

Воспользуйтесь преимуществами надежного диапазона сканирования 9 м, в частности, для вертикальной защиты доступа. microScan3 разработан для защиты станций перегрузки материалов, роботов и систем АУТС и контролирует безопасное взаимодействие между человеком и машиной.

Автоматизируйте свое производство и логистику с помощью автоматически управляемых транспортных средств и nanoScan3: датчик обеспечивает надежные навигационные данные и, имея высоту всего 80 мм, легко устанавливается, не занимая много места. Перед вами стоит задача с пониженным уровнем безопасности? Тогда можно рассмотреть вариант TiM-S с уровнем эффективности защиты «b».

Надежная кооперация человека и машины на открытом воздухе становится доступной благодаря сканеру outdoorScan3, который сертифицирован по стандарту IEC 62998. Он надежно и безопасно работает даже в сложных погодных условиях.

Сотрудничество на равных
Дополнительные преимущества за счет функций в системе

С помощью системы Safe EFI-pro System лазерные сканеры безопасности автоматически обмениваются всеми релевантными данными с контроллером безопасности. Это дает возможность безопасного контроля скорости «Safe Motion». Кроме того, программное обеспечение Safety Designer предлагает несложную настройку всех компонентов.

Система Safe Robotics Area Protection открывает совершенно новые возможности для взаимодействия между человеком и роботом. Сочетание лазерного сканера безопасности и контроллера безопасности может легко интегрироваться во все распространенные системы управления роботами благодаря подробной документации и управляющей логике.

Продуманные функции для обеспечения безопасности и эффективности
Требования к экономичности лазерных сканеров безопасности и вместе с ней к эффективным и сквозным процессам, достаточно высоки. С помощью интеллектуальных функций безопасность и эффективность в SICK обеспечат для вас слаженность взаимодействия. Вы можете легко настроить все функции с помощью программного обеспечения Safety Designer.
Рекомендуемая продукция microScan3



Легкость в обращении в любое время

Быстрота в монтаже, замене и простота проводного соединения благодаря использованию стандартизированной технологии подключения — это тот комфорт, который вы испытываете при работе с лазерными сканерами безопасности. nanoScan3 интегрируется непосредственно в промышленные сети через входы/выходы (I/O), microScan3 интегрируется также через EtherNet/IP™, CIP Safety™, PROFIsafe и EtherCAT.

Комплексная технология, простота в эксплуатации: вы можете легко настроить лазерные сканеры безопасности с помощью программного обеспечения Safety Designer, не требующего лицензии. Для быстрого обзора состояния диагностические данные можно также вызывать с помощью кнопок или дисплея на устройстве.