Контакт
Обратная связь

Датчики регистрации
RS10

Индивидуальная настройка пороговых значений

Преимущества

  • Повышение производительности в случаях печати с незначительной контрастностью или при наличии большого количества цветных меток (более 8)
  • Специальный корпус обеспечивает быстроту монтажа и настройки
  • Двойные датчики распознают двойные колонки маркеров
  • Быстрое программирование сокращает простои в производственном процессе

Обзор

Индивидуальная настройка пороговых значений

Датчик RS10 идеально подходит для распознавания меток с незначительной контрастностью и для работы с многоцветными метками, так как оснащен функцией индивидуальной настройки пороговых значений. Так как для установки требуется только один винт, датчик легко смонтировать и отрегулировать по положению на любом оборудовании. Круглый белый светодиод повышает точность работы на высокой скорости. Встроенная система управления приводкой может работать с 18 метками.

Краткий обзор
  • Управление приводкой осуществляется по индивидуальным пороговым значениям
  • Специальный корпус: установка с помощью одного винта
  • Возможность фиксированного монтажа двух датчиков
  • Распознает от 1 до 18 меток различного цвета
  • Удобное программирование с помощью одной клавиши

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Дистанция обнаружения13 mm
    Источник светаСветодиод, белый 1)
    Оценка≤ 20 µs 2)
    Тип переключенияPNP/NPN, push-pull
    • 1) Средний срок службы: 100 000 ч при TU = +25 °C.
    • 2) Продолжительность сигнала при омической нагрузке.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх