Контакт
Обратная связь

Датчики регистрации

Точное обнаружение меток в сложных условиях

Серия датчиков регистрации дополняет широкий ассортимент контрастных датчиков. Они специально предназначены для управления приводкой на печатных машинах и представляют собой оптимальное решение для распознавания меток в сложных условиях печати с исключительно низкой контрастностью, при сложной многоцветной печати или же при особенно высокой скорости работы. Ассортимент регистровых датчиков включает в себя варианты с оптоволоконным кабелем с сертификацией по ATEX, что обеспечивает надежность применения в опасных зонах (например, при использовании типографских красок на основе растворителей).

1 результатов:

Семейство RS10
Индивидуальная настройка пороговых значений
  • Управление приводкой осуществляется по индивидуальным пороговым значениям
  • Специальный корпус: установка с помощью одного винта
  • Возможность фиксированного монтажа двух датчиков
  • Распознает от 1 до 18 меток различного цвета
  • Удобное программирование с помощью одной клавиши
Наверх