Контакт
Обратная связь

Датчики образцов
PSS

Детектор печати: простой способ контроль качества печати

Преимущества

  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию благодаря простой функции обучения
  • Датчик надёжно распознаёт напечатанные тексты, даже в условиях низкой освещённости и при скорости до 4 м/с
  • Адаптация к различным требованиям к применению различные уровни чувствительности позволяют распознавать чисто наличие печати или отличие хорошего и плохого качества печати, например, размытые серийные номера
  • Экономичное решение для автоматизированного контроля качества печати

Обзор

Детектор печати: простой способ контроль качества печати

Детектор печати представляет собой сканирующий, оптоэлектронный датчик образцов для контроля наличия и качества напечатанного текста, такого как серийный номер и дата окончания срока действия. В ходе процесса запрограммированный эталонный отпечаток сравнивается с результатами печати. В зависимости от настроенной чувствительности датчик распознаёт отсутствие или частичную печать напечатанного текста. Таким образом можно своевременно автоматически отсортировать дефектную продукцию.

Краткий обзор
  • Простое распознавания образцов на основе простых датчиков
  • Обучение образцу печати и фону
  • Гибко настраиваемые уровни чувствительности
  • Время реакции: 10 мс
  • Необходим триггер
  • Отображение качества образца печати на сенсорном экране
  • Параметрирование через IO-Link

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Дистанция обнаружения27,5 mm
    Размер светового пятна0,8 mm x 8 mm
    Тип подключенияРазъем
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх