Контакт
Обратная связь

Датчики образцов
PS30

От распознавания образца к быстрому определению позиции

Преимущества

  • Надежное обнаружение, в том числе самых сложных изображений, позволяет сократить продолжительность системных сбоев и количество брака
  • Никаких ограничений при выборе дизайна упаковки
  • Более эффективное использование поверхности изделия, поскольку отсутствует необходимость в типографских метках
  • Более быстрая и простая смена формата благодаря программированию ранее сохраненных форматов
  • Надежные производственные процессы за счет диагностики качества программирования и процесса
  • Простое и быстрое наведение датчика благодаря видимому световому пятну и меткам на корпусе
  • Быстрая наладка благодаря простой конфигурации с помощью дисплея, SOPAS, Web Controls или ПЛК/ЧМИ через Ethernet и с использованием предоставляемых программных средств

Обзор

От распознавания образца к быстрому определению позиции

PS30 представляет собой сканирующий оптоэлектронный датчик. Запрограммированные характерные образцы изображения служат в качестве эталона для последующего точного обнаружения и позиционирования объектов. Новая технология позволяет генерировать стабильный сигнал переключения на высокой скорости независимо от контрольных меток. Типичный случай применения — упаковочная промышленность. Настройка конфигурации может осуществляться удобным для пользователя способом через панель управления, с помощью конфигурационного программного обеспечения SOPAS или ПЛК/ЧМИ системы управления машиной через Ethernet-соединение. Имеются технические средства для настройки параметров и диагностики.

Краткий обзор
  • Прочный корпус с поворотным штекером
  • Скорость сканирования до 10 м/с
  • Воспроизводимость до 0,1 мм (2 Sigma)
  • Интерфейс Ethernet для интеграции в систему управления машиной
  • Встроенная видимая подсветка объекта
  • Элементы управления с текстовой индикацией
  • Программные средства для визуализированной конфигурации и диагностики датчика
  • Автоматизированная настройка параметров при смене объекта

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Дистанция обнаружения20 mm
    Размер светового пятна65 mm x 3 mm
    Тип подключенияРазъем
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх