Контакт
Обратная связь

Датчики образцов

От распознавания образца к быстрому определению позиции

Датчик образцов представляет собой сканирующий оптоэлектронный датчик. Характерные образцы изображения служат в качестве эталона для последующего точного распознавания и позиционирования объектов. Стабильный сигнал переключения генерируется независимо от контрольных меток с помощью интеллектуальных алгоритмов для обработки сигналов на высокой скорости. Типичный случай применения — упаковочная промышленность.

Фильтровать по:

2 результатов:

Результаты 1 - 2 из 2

Вид: Галерея Список
Семейство PSS
Детектор печати: простой способ контроль качества печати
  • Простое распознавания образцов на основе простых датчиков
  • Обучение образцу печати и фону
  • Гибко настраиваемые уровни чувствительности
  • Время реакции: 10 мс
  • Необходим триггер
  • Отображение качества образца печати на сенсорном экране
  • Параметрирование через IO-Link
Семейство PS30
От распознавания образца к быстрому определению позиции
  • Прочный корпус с поворотным штекером
  • Скорость сканирования до 10 м/с
  • Воспроизводимость до 0,1 мм (2 Sigma)
  • Интерфейс Ethernet для интеграции в систему управления машиной
  • Встроенная видимая подсветка объекта
  • Элементы управления с текстовой индикацией
  • Программные средства для визуализированной конфигурации и диагностики датчика
  • Автоматизированная настройка параметров при смене объекта

Результаты 1 - 2 из 2

Наверх