Контакт
Обратная связь

Датчики люминесцентных меток
LUTM

Интеллектуальный датчик люминесцентной метки в компактном корпусе

Преимущества

  • Миниатюрный корпус позволяет легко установить датчик при сильно ограниченном монтажном пространстве
  • Быстрая и простая настройка экономит время и средства
  • Увеличенная частота срабатывания позволяет повысить производительность оборудования
  • Расширенная интеллектуальная диагностика и вывод необходимых параметров, а также быстрая и простая смена настроек с помощью IO-Link

Обзор

Интеллектуальный датчик люминесцентной метки в компактном корпусе

Увеличенная производительность при работе с флуоресцирующими материалами: новый датчик люминесцентной метки LUTM компании SICK выполнен в миниатюрном корпусе нового типа и оснащен функцией IO-Link. LUTM идеально подходит для всех случаев применения, в которых необходимо надежно распознавать флуоресцирующие метки в условиях малого монтажного пространства. Если люминесценция слабая, LUTM, за счет улучшенной чувствительности, распознает соответствующие метки. Этот миниатюрный люминесцентный датчик легко настраивать. Функция IO-Link нового типа позволяет производить расширенную интеллектуальную диагностику и выводить значения необходимых параметров, а также быстро менять настройки. Благодаря увеличенной частоте срабатывания (до 6 кГц) LUTM пригоден также для высокоскоростных процессов.

Краткий обзор
  • Люминесцентный датчик в миниатюрном корпусе
  • Статический и динамический методы обучения
  • Надежное обнаружение даже при слабой люминесценции
  • Частота срабатывания: 6 кГц
  • Дистанция обнаружения: 8 ... 20 мм
  • IO-Link
  • Совместимость с датчиками LUT более ранних выпусков с помощью кабеля с разъемом M12

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Дистанция обнаружения12,5 mm 1)
    Вид излученияСветодиод, Ультрафиолетовый свет 2)
    Источник светаДлинная сторона
    Частота переключения6 kHz 3)
    Оценка80 µs 4)
    Настройка2-точечная настройка статическая / динамическая
    Тип подключения

    Кабель с разъемом M12, 4-конт., 0,2 m

    Разъем M8, 4-конт.

    • 1) От передней кромки объектива.
    • 2) Средний срок службы: 100 000 ч при TU = +25 °C.
    • 3) При соотношении светло/темно 1:1.
    • 4) Продолжительность сигнала при омической нагрузке.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх